ZHCSPO0A December 2023 – March 2025 TAD5112-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线路输出/耳机回放的 DAC 性能 | |||||||
| 满量程输出电压 | OUTxP 和 OUTxM 之间的差分输出,AVDD = 3.3V | 2 | VRMS | ||||
| OUTxP 和 OUTxM 之间的差分输出,AVDD = 1.8V | 1 | ||||||
| 单端输出,AVDD = 3.3V | 1 | ||||||
| 单端输出,AVDD = 1.8V | 0.5 | ||||||
| OUTxP 和 OUTxM 之间的伪差分输出,AVDD = 3.3V | 1 | ||||||
| OUTxP 和 OUTxM 之间的伪差分输出,AVDD = 1.8V | 0.5 | ||||||
| SNR | 信噪比,A 加权(1)(2) | 差分输出,0dBFS 信号,AVDD = 3.3V | 110 | dB | |||
| 单端输出,0dBFS 信号,AVDD = 3.3V | 107 | ||||||
| 伪差分输出,0dBFS 信号,AVDD = 3.3V | 108 | ||||||
| 差分输出,0dBFS 信号,AVDD = 1.8V | 109 | ||||||
| 单端输出,0dBFS 信号,AVDD = 1.8V | 103 | ||||||
| 伪差分输出,0dBFS 信号,AVDD = 1.8V | 105 | ||||||
| 差分输出,0dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式(3) | 105 | ||||||
| 单端输出,0dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式(3) | 103 | ||||||
| 伪差分输出,0dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式(3) | 106 | ||||||
| 差分输出,0dBFS 信号,AVDD=1.8V,Power Tune 模式(3) | 107 | ||||||
| 单端输出,0dBFS 信号,AVDD=1.8V,Power Tune 模式(3) | 99 | ||||||
| 伪差分输出,0dBFS 信号,AVDD=1.8V,Power Tune 模式(3) | 103 | ||||||
| SNR | 信噪比,A 加权(1)(2) | 差分输出,接收器负载,0dBFS 信号,AVDD=3.3V | 109 | dB | |||
| 单端输出,耳机负载,-0dBFS 信号,AVDD=3.3V | 107 | ||||||
| 伪差分输出,接收器负载,-0dBFS 信号,AVDD = 3.3V | 108 | ||||||
| 差分输出,接收器负载,0dBFS 信号,AVDD=1.8V | 108 | ||||||
| 单端输出,耳机负载,-0dBFS 信号,AVDD=1.8V | 103 | ||||||
| 伪差分输出,接收器负载,-0dBFS 信号,AVDD = 1.8V | 105 | ||||||
| DR | 动态范围,A 加权(2) | 差分输出,-60dBFS 信号,AVDD = 3.3V | 110 | dB | |||
| 单端输出,-60dBFS 信号,AVDD = 3.3V | 107 | ||||||
| 伪差分输出,-60dBFS 信号,AVDD = 3.3V | 108 | ||||||
| 差分输出,-60dBFS 信号,AVDD = 1.8V | 109 | ||||||
| 单端输出,-60dBFS 信号,AVDD = 1.8V | 104 | ||||||
| 伪差分输出,-60dBFS 信号,AVDD = 1.8V | 105 | ||||||
| 差分输出,-60dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式(3) | 105 | ||||||
| 单端输出,-60dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式(3) | 103 | ||||||
| 伪差分输出,-60dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式(3) | 107 | ||||||
| 差分输出,-60dBFS 信号,AVDD=1.8V,Power Tune 模式(3) | 107 | ||||||
| 单端输出,-60dBFS 信号,AVDD=1.8V,Power Tune 模式(3) | 99 | ||||||
| 伪差分输出,-60dBFS 信号,AVDD=1.8V,Power Tune 模式 | 103 | ||||||
| DR | 动态范围,A 加权(2) | 差分输出,接收器负载,-60dBFS 信号,AVDD=3.3V | 109 | dB | |||
| 单端输出,耳机负载,-60dBFS 信号,AVDD = 3.3V | 107 | ||||||
| 伪差分输出,接收器负载,-60dBFS 信号,AVDD = 3.3V | 108 | ||||||
| 差分输出,接收器负载,-60dBFS 信号,AVDD=1.8V | 108 | ||||||
| 单端输出,耳机负载,-60dBFS 信号,AVDD = 1.8V | 103 | ||||||
| 伪差分输出,接收器负载,-60dBFS 信号,AVDD = 1.8V | 105 | ||||||
| THD+N | 总谐波失真(2) | 差分输出,-1dBFS 信号,AVDD = 3.3V | -101 | dB | |||
| 耳机负载范围 | 单端 | 4 | 16 | 600 | Ω | ||
| 线路输出负载范围 | 单端 | 600 | Ω | ||||
| 耳机/线路输出电容负载 | 单端 | 0 | 2 | nF | |||
| 模拟旁路至线路输出/耳机放大器 | |||||||
| 输入阻抗 | 输入引脚 INxP 或 INxM,4.4kΩ 输入阻抗模式 | 4.4 | kΩ | ||||
| 输入引脚 INxP 或 INxM,20kΩ 输入阻抗模式 | 20 | ||||||
| 单端满量程输出 | AVDD = 3.3V | 1 | Vrms | ||||
| 差分满量程输出 | AVDD = 3.3V | 2 | Vrms | ||||
| AVDD = 1.8V | 1 | Vrms | |||||
| 增益误差 | 交流耦合输入,-6dBFS 输入 | ±0.1 | dB | ||||
| 噪声,A 加权 | 空闲通道,交流耦合输入对地短路,差分输出 | 7.5 |
µVRMS | ||||
| 噪声,A 加权 | 空闲通道,交流耦合输入对地短路,单端输出 | 25 |
µVRMS | ||||
| SNR | 信噪比,A 加权(1)(2) | 空闲通道,交流耦合输入对地短路,差分输出 | 108 |
dB | |||
| SNR | 信噪比,A 加权(1)(2) | 空闲通道,交流耦合输入对地短路,单端输出 | 92 |
dB | |||
| THD+N | 总谐波失真(2) | IN1 差分交流耦合输入,–1dBFS 交流信号输入,0dB 通道增益 | -100 |
dB | |||
| DAC 通道其他参数 | |||||||
| 输出偏移 | 0 输入,差分线路输出 | ±0.5 | mV | ||||
| 输出共模 | OUTxP 和 OUTxM 的共模电平 AVDD=1.8V(寄存器可配置) | 0.9 | V | ||||
| OUTxP 和 OUTxM 的共模电平 AVDD = 3.3V(寄存器可配置) | 1.65 | ||||||
| 共模误差 | 共模电压下的直流误差 | ±20 | mV | ||||
| 输出信号带宽 | 高达 192KSPS FS 速率 | 0.46 | FS | ||||
| >192KSPS | 90 | kHz | |||||
| 输入数据采样速率 | 可编程 | 4 | 768 | kHz | |||
| 输入数据样本字长 | 可编程 | 16 | 32 | 位 | |||
| 数字高通滤波器截止频率 | 具有可编程系数的一阶 IIR 滤波器, –3dB 点(默认设置) |
1 | Hz | ||||
| 通道间隔离 | 差分输出,非测量通道上的 –1dBFS 输入信号 | -120 |
dB | ||||
| 增益误差 | 差分输出,-6dBFS 输入信号 | ±0.1 | dB | ||||
| 通道间增益不匹配 | 差分输出,-6dBFS 输入信号 | ±0.1 | dB | ||||
| 通道间相位不匹配 | 差分输出,-6dBFS 输入信号 | ±0.01 | 度 | ||||
| PSRR | 电源抑制比 | 100mVPP,AVDD 上 1kHz 正弦信号,差分输出,0dB 通道增益 | 110 |
dB | |||
| 静音衰减 | -130 | dB | |||||
| Pout | 输出电力输送 | 单端/伪差分,耳机 RL=16Ω,THD+N<0.1% | 62.5 | mW | |||
| 麦克风偏置 | |||||||
| MICBIAS 噪声 | 带宽 = 20Hz 至 20kHz,A 加权,MICBIAS 和 VSS(散热焊盘)之间连接 1µF 电容器 | 2 | µVRMS | ||||
| MICBIAS 电压 | 旁路至 AVDD | AVDD | V | ||||
| AVDD = 1.8V | 1.375 | V | |||||
| AVDD = 3.3V | 2.75 | V | |||||
| 数字 I/O | |||||||
| VIL | 低电平数字输入逻辑电压阈值 | 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOVDD 1.8V 或 1.2V 运行 | -0.3 | 0.35 × IOVDD | V | ||
| 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOVDD 3.3V 运行 | -0.3 | 0.8 | |||||
| VIH | 高电平数字输入逻辑电压阈值 | 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOVDD 1.8V 或 1.2V 运行 | 0.65 × IOVDD | IOVDD + 0.3 | V | ||
| 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOVDD 3.3V 运行 | 2 | IOVDD + 0.3 | |||||
| VOL | 低电平数字输出电压 | 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOL = –2mA,IOVDD 1.8V 或 1.2V 运行 | 0.45 | V | |||
| 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOL = –2mA,IOVDD 3.3V 运行 | 0.4 | ||||||
| VOH | 高电平数字输出电压 | 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOH = 2mA,IOVDD 1.8V 或 1.2V 运行 | IOVDD – 0.45 | V | |||
| 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOH = 2mA,IOVDD 3.3V 运行 | 2.4 | ||||||
| VIL(I2C) | 低电平数字输入逻辑电压阈值 | SDA 和 SCL | -0.5 | 0.3 × IOVDD | V | ||
| VIH(I2C) | 高电平数字输入逻辑电压阈值 | SDA 和 SCL | 0.7 × IOVDD | IOVDD + 0.5 | V | ||
| VOL1(I2C) | 低电平数字输出电压 | SDA,IOL(I2C) = –3mA,IOVDD 3.3V 运行 | 0.4 | V | |||
| VOL2(I2C) | 低电平数字输出电压 | SDA,IOL(I2C) = –2mA,IOVDD = 1.8V 或 1.2V 运行 | 0.2 x IOVDD | V | |||
| IOL(I2C) | 低电平数字输出电流 | SDA,VOL(I2C) = 0.4V,标准模式或快速模式 | 3 | mA | |||
| SDA,VOL(I2C) = 0.4V,快速+ 模式 | 20 | ||||||
| IIL | 数字输入的输入逻辑低电平漏电流 | 所有数字引脚,输入 = 0V | -5 | 0.1 | 5 | µA | |
| IIH | 数字输入的输入逻辑高电平漏电流 | 所有数字引脚,输入 = IOVDD | -5 | 0.1 | 5 | µA | |
| CIN | 数字输入的输入电容 | 所有数字引脚 | 5 | pF | |||
| RPD | 置位时数字 I/O 引脚的下拉电阻 | 20 | kΩ | ||||
| 典型电源电流消耗 | |||||||
| IAVDD | 睡眠模式(软件关断模式)下的电流消耗 | 所有器件外部时钟停止 | 9 | µA | |||
| IIOVDD | 1 | ||||||
| IAVDD | MICBIAS 开启、5mA 负载、无录音/回放时的电流消耗 | fS = 48kHz,BCLK = 256 × fS | 1.5 | mA | |||
| IIOVDD | 0.02 | ||||||
| IAVDD | DAC 至耳机 2 通道在 MICBIAS 关闭、PLL 开启的情况下运行时的电流消耗 | fS = 16kHz,BCLK = 512 × fS | 17.9 | mA | |||
| IIOVDD | 0.02 | ||||||
| IAVDD | DAC 至耳机 2 通道在 MICBIAS 关闭、PLL 关闭的情况下运行时的电流消耗 | fS = 48kHz,BCLK = 512 × fS | 15.2 | mA | |||
| IIOVDD | 0.04 | ||||||
| IAVDD | Power Tune 模式(3):DAC 至线路输出 2 通道在 MICBIAS 关闭、PLL 关闭的情况下单端运行时的电流消耗,AVDD=1.8V | fS = 48kHz,BCLK = 128 × fS | 5.5 | mA | |||
| IAVDD | Power Tune 模式(3):DAC 至线路输出 2 通道在 MICBIAS 关闭、PLL 开启的情况下运行时的电流消耗 | fS = 48kHz,BCLK = 512 × fS | 9.2 | mA | |||
| IIOVDD | 0.04 | ||||||