ZHCSPO0A December   2023  – March 2025 TAD5112-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  时序要求:I2C 接口
    7. 5.7  开关特性:I2C 接口
    8. 5.8  时序要求:SPI
    9. 5.9  开关特性:SPI
    10. 5.10 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    11. 5.11 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    12. 5.12 时序要求:PDM 数字麦克风接口
    13. 5.13 开关特性:PDM 数字麦克风接口
    14. 5.14 时序图
    15. 5.15 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 串行接口
        1. 6.3.1.1 控制串行接口
        2. 6.3.1.2 音频串行接口
          1. 6.3.1.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
          2. 6.3.1.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
          3. 6.3.1.2.3 左对齐 (LJ) 接口
        3. 6.3.1.3 通过共享总线使用多个器件
      2. 6.3.2 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      3. 6.3.3 输出通道配置
      4. 6.3.4 基准电压
      5. 6.3.5 可编程麦克风偏置
      6. 6.3.6 数字 PDM 麦克风录音通道
      7. 6.3.7 信号链处理
        1. 6.3.7.1 DAC 信号链
          1. 6.3.7.1.1 可编程通道增益和数字音量控制
          2. 6.3.7.1.2 可编程通道增益校准
          3. 6.3.7.1.3 可编程数字高通滤波器
          4. 6.3.7.1.4 可编程数字双二阶滤波器
          5. 6.3.7.1.5 可配置数字内插滤波器
            1. 6.3.7.1.5.1 线性相位滤波器
              1. 6.3.7.1.5.1.1 采样速率:8kHz 或 7.35kHz
              2. 6.3.7.1.5.1.2 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
              3. 6.3.7.1.5.1.3 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              4. 6.3.7.1.5.1.4 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              5. 6.3.7.1.5.1.5 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              6. 6.3.7.1.5.1.6 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              7. 6.3.7.1.5.1.7 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
              8. 6.3.7.1.5.1.8 采样速率:384kHz 或 352.8kHz
              9. 6.3.7.1.5.1.9 采样速率:768kHz 或 705.6kHz
            2. 6.3.7.1.5.2 低延迟滤波器
              1. 6.3.7.1.5.2.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              2. 6.3.7.1.5.2.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              3. 6.3.7.1.5.2.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              4. 6.3.7.1.5.2.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              5. 6.3.7.1.5.2.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
            3. 6.3.7.1.5.3 超低延迟滤波器
              1. 6.3.7.1.5.3.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              2. 6.3.7.1.5.3.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              3. 6.3.7.1.5.3.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              4. 6.3.7.1.5.3.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              5. 6.3.7.1.5.3.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
          6. 6.3.7.1.6 可编程数字混频器
        2. 6.3.7.2 PDM 录音信号链
          1. 6.3.7.2.1 可编程通道增益和数字音量控制
          2. 6.3.7.2.2 可编程通道增益校准
          3. 6.3.7.2.3 可编程通道相位校准
          4. 6.3.7.2.4 可编程数字高通滤波器
          5. 6.3.7.2.5 可编程数字双二阶滤波器
          6. 6.3.7.2.6 可配置数字抽取滤波器
            1. 6.3.7.2.6.1 线性相位滤波器
              1. 6.3.7.2.6.1.1 采样速率:8kHz 或 7.35kHz
              2. 6.3.7.2.6.1.2 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
              3. 6.3.7.2.6.1.3 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              4. 6.3.7.2.6.1.4 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              5. 6.3.7.2.6.1.5 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              6. 6.3.7.2.6.1.6 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              7. 6.3.7.2.6.1.7 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
            2. 6.3.7.2.6.2 低延迟滤波器
              1. 6.3.7.2.6.2.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              2. 6.3.7.2.6.2.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              3. 6.3.7.2.6.2.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              4. 6.3.7.2.6.2.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              5. 6.3.7.2.6.2.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
            3. 6.3.7.2.6.3 超低延迟滤波器
              1. 6.3.7.2.6.3.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              2. 6.3.7.2.6.3.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              3. 6.3.7.2.6.3.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              4. 6.3.7.2.6.3.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              5. 6.3.7.2.6.3.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
          7. 6.3.7.2.7 自动增益控制器 (AGC)
          8. 6.3.7.2.8 语音活动检测 (VAD)
          9. 6.3.7.2.9 超声波活动检测 (UAD)
      8. 6.3.8 中断、状态和数字 I/O 引脚多路复用
      9. 6.3.9 Power Tune 模式
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 睡眠模式或软件关断
      2. 6.4.2 工作模式
      3. 6.4.3 软件复位
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 控制串行接口
        1. 6.5.1.1 I2C 控制接口
          1. 6.5.1.1.1 常规 I2C 运行
          2. 6.5.1.1.2 I2C 单字节和多字节传输
            1. 6.5.1.1.2.1 I2C 单字节写入
            2. 6.5.1.1.2.2 I2C 多字节写入
            3. 6.5.1.1.2.3 I2C 单字节读取
            4. 6.5.1.1.2.4 I2C 多字节读取
        2. 6.5.1.2 SPI 控制接口
  8. 寄存器映射
    1. 7.1 器件配置寄存器
      1. 7.1.1 TAD5212_B0_P0 寄存器
      2. 7.1.2 TAD5212_B0_P1 寄存器
      3. 7.1.3 TAD5212_B0_P3 寄存器
    2. 7.2 可编程系数寄存器
      1. 7.2.1  可编程系数寄存器:页面 8
      2. 7.2.2  可编程系数寄存器:页面 9
      3. 7.2.3  可编程系数寄存器:页面 10
      4. 7.2.4  可编程系数寄存器:页面 11
      5. 7.2.5  可编程系数寄存器:页面 15
      6. 7.2.6  可编程系数寄存器:页面 16
      7. 7.2.7  可编程系数寄存器:页面 17
      8. 7.2.8  可编程系数寄存器:页面 18
      9. 7.2.9  可编程系数寄存器:页面 19
      10. 7.2.10 可编程系数寄存器:页面 25
      11. 7.2.11 可编程系数寄存器:页面 26
      12. 7.2.12 可编程系数寄存器:页面 27
      13. 7.2.13 可编程系数寄存器:页面 28
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 应用
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
      4. 8.2.4 应用性能曲线图
      5. 8.2.5 EVM 设置的器件寄存器配置脚本示例
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 适合 1.8V 运行的 AVDD_模式
      2. 8.3.2 适用于 1.8V 和 1.2V 运行的 IOVDD_IO_MODE
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
可编程数字双二阶滤波器

该器件支持多达 12 个可编程数字双二阶滤波器,可用于录音信号链,限制为每通道 3 个滤波器。这些高效滤波器可实现所需的频率响应。TAD5112-Q1 还支持适用于两通道记录使用案例的动态可编程双二阶滤波器。在数字信号处理中,数字双二阶滤波器是具有两个极点和两个零点的二阶递归线性滤波器。方程式 4 给出了每个双二阶滤波器的传递函数:

方程式 4. TAD5112-Q1

对于具有默认系数的双二阶滤波器部分,其频率响应在增益为 0dB(全通滤波器)时是平坦的。主机器件可以通过对双二阶系数进行编程来覆盖频率响应,从而实现低通、高通或任何其他必要频率整形所需的频率响应。双二阶可编程系数位于 B0_P8 和 B0_P9 中。如果需要双二阶滤波,那么主机器件必须先写入这些系数值,然后再为任何录音通道上电以进行录音。在双通道使用案例中,TAD5112-Q1 还支持动态可编程滤波器。在这种情况下,器件对一个通道使用两组滤波器,并通过开关位来执行从一个滤波器组到另一滤波器组的切换。如表 6-46所述,可以根据 P0_R114_D[3:2] 的 ADC_DSP_BQ_CFG[1:0] 寄存器设置为每个输出通道分配这些双二阶滤波器。通过将 ADC_DSP_BQ_CFG[1:0] 设置为 2'b00,会禁用所有录音通道的双二阶滤波,并且如果系统应用不需要额外的滤波,则主机器件可以选择该设置。有关更多详细信息,请参阅 AC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 可编程双二阶滤波器 - 配置和应用 应用报告

表 6-46 双二阶滤波器在记录输出通道中的分配
可编程双二阶滤波器使用 P0_R114_D[3:2] 寄存器设置的记录输出通道分配
ADC_DSP_BQ_CFG[1:0] = 2'b01
(每通道 1 个双二阶滤波器)
ADC_DSP_BQ_CFG[1:0] = 2'b10(默认值)
(每通道 2 个双二阶滤波器)
ADC_DSP_BQ_CFG[1:0] = 2'b11
(每通道 3 个双二阶滤波器)
双二阶滤波器 1分配至输出通道 1分配至输出通道 1分配至输出通道 1
双二阶滤波器 2分配至输出通道 2分配至输出通道 2分配至输出通道 2
双二阶滤波器 3分配至输出通道 3分配至输出通道 3分配至输出通道 3
双二阶滤波器 4分配至输出通道 4分配至输出通道 4分配至输出通道 4
双二阶滤波器 5未使用分配至输出通道 1分配至输出通道 1
双二阶滤波器 6未使用分配至输出通道 2分配至输出通道 2
双二阶滤波器 7未使用分配至输出通道 3分配至输出通道 3
双二阶滤波器 8未使用分配至输出通道 4分配至输出通道 4
双二阶滤波器 9未使用未使用分配至输出通道 1
双二阶滤波器 10未使用未使用分配至输出通道 2
双二阶滤波器 11未使用未使用分配至输出通道 3
双二阶滤波器 12未使用未使用分配至输出通道 4

表 6-47 所示为寄存器空间中的双二阶滤波器系数映射。

表 6-47 双二阶滤波器系数寄存器映射
可编程双二阶滤波器双二阶滤波器系数寄存器映射可编程双二阶滤波器双二阶滤波器系数寄存器映射
双二阶滤波器 1P8_R8-R27双二阶滤波器 7P9_R8-R27
双二阶滤波器 2P8_R28-R47双二阶滤波器 8P9_R28-R47
双二阶滤波器 3P8_R48-R67双二阶滤波器 9P9_R48-R67
双二阶滤波器 4P8_R68-R87双二阶滤波器 10P9_R68-R87
双二阶滤波器 5P8_R88-R107双二阶滤波器 11P9_R88-R107
双二阶滤波器 6P8_R108-R127双二阶滤波器 12P9_R108-R127