ZHCSPO0A December 2023 – March 2025 TAD5112-Q1
PRODUCTION DATA
TAD5112-Q1 是一款立体声、低功率音频 DAC,支持高达 768kHz 的采样速率。该器件支持最多 4 通道同时回放,它们可配置为 2 通道差分或伪差分输出或最多 4 通道单端输出,并提供耳机和线路输出驱动功能选项。该器件还支持使用数字脉冲密度 (PDM) 麦克风通过多功能通用输入/输出引脚进行多达 4 通道的录音。
支持使用 I2C 或 SPI 与 TAD5112-Q1 进行通信以进行控制寄存器配置。该器件支持高度灵活的音频串行接口(TDM、I2S 和 LJ),可在系统中跨设备无缝传输音频数据。