ZHCSPN5A January 2024 – March 2025 TAC5312-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER | ||||||
| AVDD(1) | 模拟电源电压至 AVSS - AVDD 3.3V 运行 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| BSTVDD | 升压转换器电源电压至 BSTVSS | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| IOVDD(2) | IO 电源电压至 IOVSS - IOVDD 3.3V 运行 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| IO 电源电压至 IOVSS - IOVDD 1.8V 运行 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | |||
| IOVDD | IO 电源电压至 IOVSS - IOVDD 1.2V 运行 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | V | |
| BSTOUT | 外部 HVDD 模式下 BSTOUT 电源电压至 BSTVSS | 5.6 | 9 | 12 | V | |
| 输入 | ||||||
| VBATIN | VBATIN 输入引脚电压至 AVSS | 0 | 12.6 | 18 | V | |
| INxx | 模拟输入引脚电压至 AVSS,用于线路输入录音 | 0 | 14.2 | V | ||
| 模拟输入引脚电压至 AVSS,用于麦克风录音 | 0.1 | MICBIAS – 0.1 | V | |||
| 短接至 VBATIN 期间模拟输入引脚电压至 AVSS | VBATIN | V | ||||
| 数字输入引脚(ADDRA、GPO1A、GPI1A、GPI2A 除外)电压至 IOVSS | 0 | IOVDD | V | |||
| 数字输入引脚(ADDRA、GPO1A、GPI1A、GPI2A)电压至 AVSS | 0 | AVDD | V | |||
| 温度 | ||||||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| 其他 | ||||||
| GPIO1/GPIxx(用作 CCLK 输入)时钟频率 | 36.864(3) | MHz | ||||
| Cb | I2C 接口的 SCL 和 SDA 总线电容支持标准模式 和快速模式 |
400 | pF | |||
| I2C 接口的 SCL 和 SDA 总线电容支持快速+ 模式 | 550 | |||||
| CL | 数字输出负载电容 | 20 | 50 | pF | ||
| 适用于 TBD 3MHz 时钟模式的升压转换器电感器 | 2.2 | µH | ||||