ZHCSPN5A January 2024 – March 2025 TAC5312-Q1
PRODUCTION DATA
除了支持模拟麦克风外,TAC5312-Q1 还可与数字脉冲密度调制 (PDM) 麦克风连接,并使用高阶、高性能的抽取滤波器来生成脉冲编码调制 (PCM) 输出数据,这些数据可通过音频串行接口传输到主机。(当不使用模拟录制通道时)该器件支持多达四个数字麦克风录制通道。该器件还可以支持在一个模拟和三个数字麦克风通道上同时录音。
根据数字 PDM 麦克风录音的要求,GPIO1、GPIxA 和 GPO1A 引脚可以按照节 6.3.8配置用于 PDM 数据线路 (PDMDINx)和 PDM 时钟 (PDMCLK) 功能。
该器件在内部生成 PDMCLK,其频率可使用 PDM_CLK_CFG[1:0] (P0_R53_D[7:6]) 寄存器位编程为 6.144MHz、3.072MHz、1.536MHz 或 768kHz(输出数据采样速率为 48kHz 的倍数或约数时),或者 5.6448MHz、2.8224MHz、1.4112MHz 或 705.6kHz(输出数据采样速率为 44.1kHz 的倍数和约数时)。可以使用相应的配置寄存器在 GPIO1 和 GPO1A 引脚上路由 PDMCLK:GPIO1_CFG (P0_R10[7:4]) 和 GPO1A_CFG (P0_R12[7:4])。连接外部数字麦克风设备。图 6-19 展示了数字 PDM 麦克风的连接图。
外部数字麦克风设备的 single-bit 输出可以连接到 GPIxA 或 GPIO1 引脚。该器件支持两条 PDM 数据线路:PDMDIN1 和 PDMDIN2,这些线路通过寄存器 PDM_DIN1_SEL (P0_R19_D[3:2]) 和PDM_DIN2_SEL (P0_R19_D[1:0]) 设置。使用 GPIxA 时,请确保使用 GPI_CFG (P0_R13[1]) 来启用 GPI 功能。该单一数据线路可由两个数字麦克风共享,以将数据放置在 PDMCLK 的相反边沿上。在内部,该器件根据 PDMDIN1_EDGE (P0_R19_D[4]) 和 PDMDIN2_EDGE (P0_R19_D[5]) 中设置的配置寄存器位,在 PDMCLK 的上升沿或下降沿锁存数据的稳定值。图 6-20 展示了数字 PDM 麦克风接口时序图。
图 6-20 数字 PDM 麦克风协议时序图使用数字麦克风进行录音时,相应 ADC 通道的模拟块将断电并被旁路,以提高功效。通道 3 和通道 4 仅支持数字麦克风接口。可以使用 PDM_CH1_SEL[1:0] (P0_R19_D[7]) 和 PDM_CH2_SEL[1:0] (P0_R19_D[6]) 寄存器位来分别为通道 1 至通道 2 选择模拟麦克风或数字麦克风。