ZHCSPN5A January 2024 – March 2025 TAC5312-Q1
PRODUCTION DATA
除非另有说明,TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、BSTVDD = 3.3V、fIN = 1kHz 正弦信号、fS = 48kHz、32 位音频数据、BCLK = 256 × fS、TDM 目标模式、PLL 开启、通道增益 = 0dB、线性相位抽取/内插滤波器、VCM = 7.2V 的交流耦合差分输入、由 MICBIAS 编程的电压 = 8V、采用差分/单端配置的 1200Ω/600Ω 线路输出负载或 32Ω/16Ω 接收器/耳机负载(如适用)和其他默认配置;测量时无滤波器,使用 Audio Precision 在 20Hz 至 20kHz 未加权带宽下测量
| 交流耦合差分线路输入 |
| 交流耦合差分线路输入 (-60dBFS) |
| 交流耦合差分线路输入 (-1dBFS) |
| 交流耦合差分线路输入 (-6dBFS) |
| 交流耦合差分线路输入 |
| 直流耦合差分线路输入 |
| 交流耦合差分线路输入 |
| 差分输出 |
| 伪差分输出 |
| 单端耳机输出,16Ω 负载 |
| 差分输出(-1dBFS 输入) |
| 差分接收器输出,32Ω 负载(-1dBFS 输入) |
| 差分输出 |
| 差分输出 |
| 单端输出 |
| 交流耦合单端线路输入 |
| 交流耦合单端线路输入 (-60dBFS) |
| 交流耦合单端线路输入 (-1dBFS) |
| 交流耦合差分线路输入 |
| 交流耦合差分线路输入 |
| 交流耦合差分线路输入 |
| 交流耦合差分线路输入 |
| 单端输出 |
| 差分接收器输出,32Ω 负载 |
| 伪差分耳机输出,16Ω 负载 |
| 单端输出(-1dBFS 输入) |
| 单端耳机输出,16Ω 负载(-1dBFS 输入) |
| 差分输出 |
| 差分输出 |
| 差分输出,-6dBFS 输入,禁用高通滤波器 (HPF) |