ZHCSPN0A December   2023  – October 2024 TAD5242

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    7. 5.7 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    8. 5.8 时序图
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 硬件控制
      2. 6.3.2 音频串行接口
        1. 6.3.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
        2. 6.3.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
        3. 6.3.2.3 左对齐 (LJ) 接口
      3. 6.3.3 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      4. 6.3.4 模拟输出配置
      5. 6.3.5 基准电压
      6. 6.3.6 DAC 信号链
        1. 6.3.6.1 数字内插滤波器
          1. 6.3.6.1.1 线性相位滤波器
            1. 6.3.6.1.1.1 采样速率:8kHz 或 7.35kHz
            2. 6.3.6.1.1.2 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
            3. 6.3.6.1.1.3 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            4. 6.3.6.1.1.4 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            5. 6.3.6.1.1.5 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            6. 6.3.6.1.1.6 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            7. 6.3.6.1.1.7 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
          2. 6.3.6.1.2 低延迟滤波器
            1. 6.3.6.1.2.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            2. 6.3.6.1.2.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            3. 6.3.6.1.2.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            4. 6.3.6.1.2.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            5. 6.3.6.1.2.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 工作模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
      4. 7.2.4 应用性能曲线图
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

音频串行接口

数字音频数据通过数字音频串行接口 (ASI) 或音频总线,在主机处理器和 TAD5242 之间流动。该总线可以通过引脚控制配置为在目标或控制器模式下运行。ASI 支持 TDM、I2S 和左对齐总线协议。数据采用 MSB 优先的二进制补码脉冲编码调制 (PCM) 格式,具有可通过引脚选择的字长配置。

该器件使用硬件引脚 MD0 来支持音频总线控制器或目标运行模式。在目标模式下,FSYNC 和 BCLK 用作输入引脚,而在控制器模式下,FSYNC 和 BCLK 用作器件生成的输出引脚。表 6-2 显示了使用 MD0 引脚的控制器和目标模式选择。

表 6-2 控制器和目标模式选择
MD0 控制器和目标选择
接地短路 目标 I2S 模式
通过 4.7kΩ 接地短路 目标 TDM 模式
短接至 AVDD 控制器 I2S 模式
通过 4.7kΩ 短接至 AVDD 控制器 TDM 模式
通过 22kΩ 短接至 AVDD 目标 LJ 模式
在目标运行模式下,可通过 MD1 和 MD2 引脚选择 TAD5242 中音频串行接口 (ASI) 的字长。在目标模式下,TAD5242 还支持以 32 位字长和 1.8V AVDD 运行。表 6-3 显示了用于设置在目标模式下适用的字长、AVDD 电源电压和内插滤波器类型的配置表。在控制器模式下,AVDD 电源模式为 3.3V,支持 32 位字长,内插滤波器配置为线性相位,MD1 和 MD2 引脚控制系统时钟配置,如表 6-8 中所述。
表 6-3 字长、电源模式和内插滤波器选择
MD2 MD1 字长、电源模式和内插滤波器选择(仅对目标模式有效)
低 低 AVDD = 3.3V,字长 = 32,线性相位滤波器
低 高 AVDD = 1.8V,字长 = 32,线性相位滤波器
高 低 AVDD = 3.3V,字长 = 24,线性相位滤波器
高 高 AVDD = 3.3V,字长 = 32,低延迟相位滤波器

TAD5242 还为 TDM 运行模式提供菊花链选项。每当采用 MD0 选择处于 TDM 模式的器件时,此选项就会自动启用。MD6 引脚在此模式下充当菊花链输出。在这种情况下,对于具有 N 个时隙的 TDM,器件将会播放在最后 2 个时隙上存在的音频,其余时隙将向右移动并在 MD6 引脚上发送,如图 6-2 中的方框图所示。

TAD5242 TDM 模式下的菊花链方框图图 6-2 TDM 模式下的菊花链方框图