ZHCSPN0A December   2023  – October 2024 TAD5242

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    7. 5.7 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    8. 5.8 时序图
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 硬件控制
      2. 6.3.2 音频串行接口
        1. 6.3.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
        2. 6.3.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
        3. 6.3.2.3 左对齐 (LJ) 接口
      3. 6.3.3 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      4. 6.3.4 模拟输出配置
      5. 6.3.5 基准电压
      6. 6.3.6 DAC 信号链
        1. 6.3.6.1 数字内插滤波器
          1. 6.3.6.1.1 线性相位滤波器
            1. 6.3.6.1.1.1 采样速率:8kHz 或 7.35kHz
            2. 6.3.6.1.1.2 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
            3. 6.3.6.1.1.3 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            4. 6.3.6.1.1.4 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            5. 6.3.6.1.1.5 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            6. 6.3.6.1.1.6 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            7. 6.3.6.1.1.7 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
          2. 6.3.6.1.2 低延迟滤波器
            1. 6.3.6.1.2.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
            2. 6.3.6.1.2.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
            3. 6.3.6.1.2.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
            4. 6.3.6.1.2.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
            5. 6.3.6.1.2.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 工作模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
      4. 7.2.4 应用性能曲线图
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

TAD5242 是一款 2VRMS 120dB 立体声音频 DAC,可配置为线路输出或耳机负载,并且支持单端输出和差分输出选项。器件集成了锁相环 (PLL) 并支持高达 192kHz 的采样速率。TAD5242 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。TAD5242 在控制器和目标模式下支持时分多路复用 (TDM)、左对齐 (LJ) 或 I2S 音频格式,并可通过引脚或硬件控制。这些集成的高性能特性、引脚控制以及单电源运行,使 TAD5242 特别适用于空间受限的音频应用。

器件信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(标称值)(2)
TAD5242 VQFN (24) 4mm x 4mm,间距为 0.5mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TAD5242 简化版方框图简化版方框图