ZHCSPN0A December 2023 – October 2024 TAD5242
PRODUCTION DATA
该器件使用高性能立体声 DAC 支持两个通道的回放。该器件包含两对模拟输出引脚(OUTxP 和 OUTxM),可通过设置 MD4 和 MD5 引脚配置为单端或差分输入模式。这些通道的输入源来自 TDM/I2S/LJ 接口。
表 6-9 显示了 MD4 和 MD5 引脚所提供的模拟输出配置模式。
| MD5 | MD4 | 模拟输出配置 |
|---|---|---|
| 低 | 低 | 差分输出;仅线路输出 |
| 低 | 高 | 差分输出;接收器/耳机负载或线路输出 |
| 高 | 低 | 单端输出;仅线路输出 |
| 高 | 高 | 具有外部共模检测功能的伪差分输出;仅耳机负载 |
图 6-8 至图 6-10 展示了各种输出模式的典型配置图。
该器件还支持通道选择配置,以在 I2S 和 LJ 模式下启用单声道或立体声输出。这可以通过设置 MD6 引脚进行配置。表 6-10 显示了采用 MD6 配置时对此功能的控制。当 MD6 引脚设置为高电平时,DAC 通道 2 被禁用。在 TDM 模式下,MD6 引脚功能如图 6-2 中所述。
| MD6 | 模拟输出配置 |
|---|---|
| 低 | 立体声 DAC |
| 高 | 单声道 1 通道 DAC(启用 OUT1x,禁用 OUT2x) |