ZHCSPM1A December 2023 – January 2025 TAC5112
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ta(POCI) | POCI 访问时间 | IOVDD = 1.2V | 18 | ns | ||
| IOVDD = 1.8V | 18 | ns | ||||
| IOVDD = 3.3V | 14 | |||||
| td(POCI) | SCLK 至 POCI 延迟 | SCLK 的 50% 至 POCI 的 50%,IOVDD = 1.2V | 19 | ns | ||
| SCLK 的 50% 至 POCI 的 50%,IOVDD = 1.8V | 19 | ns | ||||
| SCLK 的 50% 至 POCI 的 50%,IOVDD = 3.3V | 15 | |||||
| tdis(POCI) | POCI 禁用时间 | IOVDD = 1.2V | 18 | ns | ||
| IOVDD = 1.8V | 18 | ns | ||||
| IOVDD = 3.3V | 14 | |||||