ZHCSPM1A December 2023 – January 2025 TAC5112
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER | ||||||
| AVDD(1) | 模拟电源电压至 VSS(散热焊盘)- AVDD 3.3V 运行 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 模拟电源电压至 VSS(散热焊盘)- AVDD 1.8V 运行(2) | 1.65 | 1.8 | 1.95 | |||
| IOVDD | IO 电源电压至 VSS(散热焊盘)- IOVDD 3.3V 运行 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| IO 电源电压至 VSS(散热焊盘)- IOVDD 1.8V 运行(3) | 1.65 | 1.8 | 1.95 | |||
| IO 电源电压至 VSS(散热焊盘)- IOVDD 1.2V 运行(3) | 1.08 | 1.2 | 1.32 | |||
| 输入 | ||||||
| INxx | 模拟输入引脚电压至 VSS(散热焊盘),用于线路输入录音 | 0 | 5.6 | V | ||
| IO | 数字输入引脚电压至 VSS(散热焊盘) | 0 | IOVDD | V | ||
| ADDR | ADDR 引脚,以 VSS 为基准(散热焊盘) | 0 | AVDD | V | ||
| 温度 | ||||||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| 其他 | ||||||
| CCLK | GPIOx 或 GPIx 控制器模式时钟频率 (CCLK) | 36.864(4) | MHz | |||
| Cb | I2C 接口的 SCL 和 SDA 总线电容支持标准模式 和快速模式 |
400 | pF | |||
| I2C 接口的 SCL 和 SDA 总线电容支持快速+ 模式 | 550 | |||||
| CL | 数字输出负载电容 | 20 | 50 | pF | ||