ZHCSPM1A December 2023 – January 2025 TAC5112
PRODUCTION DATA
前端 ADC 噪声非常低,并具有 105dB 的动态范围性能。这款低噪声、低失真、多位、Δ-Σ ADC 使 能够在安静和嘈杂的环境中以极高的保真度录制远场音频信号。此外,ADC 架构具有固有的抗混叠滤波功能,能够很好地抑制多个调制器频率分量附近的带外频率噪声。因此,该器件可在 ADC 采样期间防止噪声混叠到音频频带中。此外,在信号链中,集成的高性能多级数字抽取滤波器会通过高阻带衰减来急剧削减任何带外频率噪声。
该器件还具有集成的可编程双二阶滤波器,可实现自定义低通、高通或任何其他所需的频率整形。因此,整体信号链架构无需添加用于抗混叠低通滤波的外部元件,从而显著节省外部系统元件成本和布板空间。有关更多详细信息,请参阅 TAC5212 集成模拟抗混叠滤波器和灵活数字滤波器 应用报告。
信号链还包含各种高度可编程的数字处理块,例如相位校准、增益校准、高通滤波器、数字加法器或混频器、双二阶滤波器、同步采样速率转换器和音量控制。本节将进一步介绍这些处理块的详细信息。当不使用模拟录制通道时,该器件还支持多达四个数字 PDM 麦克风录制通道。
可使用 CH_EN (P0_R118) 寄存器启用或禁用所需的输入通道,并可使用 ASI_TX_CHx_CFG 寄存器启用或禁用音频串行接口的输出通道。通常,该器件支持所有活动通道同时上电和断电,以进行同步录制。但是,根据应用需求,如果某些通道必须在另一个通道录制处于开启状态时动态加电或断电,则可以通过设置 DYN_PUPD_CFG (P0_R119) 寄存器来支持该用例。
该器件支持高达 90kHz 的输入信号带宽,这允许使用 216kHz(或更高)采样速率来录制高频非音频信号。可以通过设置 ADC_CHx_BW_MODE 位(P0_R80_D[0] 和 P0_R85_D[0])来启用或禁用宽带宽模式。宽带宽模式仅在40kΩ 输入阻抗设置 (表 7-12) 时受支持,而在高摆幅模式 (节 7.3.5) 时不受支持。
对于 48kHz 或更低的采样速率,该器件支持所有功能和各种可编程处理块。不过,对于高于 48kHz 的采样速率,支持同时录音和回放的通道数量和双二阶滤波器数量等都存在限制。有关更多详细信息,请参阅 TAC5212 采样速率和受支持的可编程处理块 应用报告。