ZHCSPL3B October   2023  – July 2024 UCC25660

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入功率比例控制
        1. 7.3.1.1 电压前馈
      2. 7.3.2 VCR 合成器
      3. 7.3.3 反馈链(控制输入)
      4. 7.3.4 自适应死区时间
      5. 7.3.5 输入电压检测
        1. 7.3.5.1 过压保护和欠压保护阈值及选项
        2. 7.3.5.2 输出 OVP 和外部 OTP
      6. 7.3.6 谐振回路电流检测
    4. 7.4 保护功能
      1. 7.4.1 零电流开关 (ZCS) 保护
      2. 7.4.2 软启动期间的最小电流关断
      3. 7.4.3 逐周期电流限制和短路保护
      4. 7.4.4 过载 (OLP) 保护
      5. 7.4.5 VCC OVP 保护
    5. 7.5 器件功能模式
      1. 7.5.1 启动
        1. 7.5.1.1 有 HV 启动
        2. 7.5.1.2 无 HV 启动
      2. 7.5.2 软启动斜坡
        1. 7.5.2.1 启动到调节的转换
      3. 7.5.3 轻负载管理
        1. 7.5.3.1 工作模式(突发模式)
        2. 7.5.3.2 模式转换管理
        3. 7.5.3.3 突发模式阈值编程
        4. 7.5.3.4 PFC 开/关
      4. 7.5.4 X 电容器放电
        1. 7.5.4.1 仅通过 HV 引脚进行检测
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  LLC 功率级要求
        2. 8.2.2.2  LLC 增益范围
        3. 8.2.2.3  ‌选择 Ln 和 Qe
        4. 8.2.2.4  确定等效负载电阻
        5. 8.2.2.5  确定 LLC 谐振电路的元件参数
        6. 8.2.2.6  LLC 初级侧电流
        7. 8.2.2.7  LLC 次级侧电流
        8. 8.2.2.8  LLC 变压器
        9. 8.2.2.9  LLC 谐振电感器
        10. 8.2.2.10 LLC 谐振电容器
        11. 8.2.2.11 LLC 初级侧 MOSFET
        12. 8.2.2.12 自适应死区时间的设计注意事项
        13. 8.2.2.13 LLC 整流器二极管
        14. 8.2.2.14 LLC 输出电容器
        15. 8.2.2.15 HV 引脚串联电阻器
        16. 8.2.2.16 BLK 引脚分压器
        17. 8.2.2.17 ISNS 引脚微分器
        18. 8.2.2.18 TSET 引脚
        19. 8.2.2.19 OVP/OTP 引脚
        20. 8.2.2.20 突发模式编程
        21. 8.2.2.21 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 VCCP 引脚电容器
      2. 8.3.2 引导电容器
      3. 8.3.3 V5P 引脚电容器
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
        1. 8.4.2.1 原理图
        2. 8.4.2.2 原理图
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、包装和订购信息

电气特性

所有电压均以 GND 为基准,-40°C < TJ = TA < 125°C,VCC = 15V,进入指定端子的电流为正电流,从指定端子流出的电流为负电流,除非另有说明。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压
VCCShort 低于该阈值时,使用减低启动电流 0.6 1 1.4 V
VCCReStartJfet 低于该阈值时,重新启用 JFET。 10.2 V
VCCReStart 在启动阶段,当 VCC 低于此水平时,将重新启用 HV 启动 12.5 13 13.5 V
VCCStartSelf 当 VCC 高于此水平时启动  13.5 14 14.5 V
VCCStartExt 当 VCC 高于此水平时启动 10.5 10.9 11.3 V
VCCStopSwitching 低于此阈值时停止开关 9 9.5 V
VCCUVLOr VCC 欠压锁定电压(上升) 7.25 7.5 7.75 V
VCCUVLOf VCC 欠压锁定电压迟滞 6.5 6.8 7.1 V
VCCHold_r 启动编程阶段的‌Jfet 停止电压 7.9 8.2 8.5 V
VCCHold_f 启动编程阶段的‌Jfet 启动电压 7.65 7.9 8.15 V
VCCShunt VCC 内部钳位电压 19 V
IVCCClamp VCC 内部钳位电流 15 mA
VCC_OV VCC OVP 阈值  20.5 V
电源电流
ICCSleep 突发关闭周期期间从 VCC 电压轨获取的电流 800 µA
ICCRun 栅极开关时从 VCC 引脚获取的电流。不包括栅极电流 死区时间 = 1µs 最大死区时间 8 mA
ICCLatchFault 锁存故障状态下从 VCC 引脚汲取的电流 (1) 对于 UCC256601 1 mA
稳压电源
V5P 稳压电源电压‌(1)  空载 4.75 5 5.25 V
稳压电源电压 10mA 负载 4.75 5 5.25 V
V5PUVLO V5P 欠压锁定电压(1) 4 V
IV5PStartupCurrLimit 当 VCCP < VCCStartSelf 时可从该引脚上汲取的最大电流 (1) 6 mA
IV5PCurrLimit IV5P = 15mA 时的 V5P (1) VCCP=15V 10.2 mA
高电压启动
IVCC_Charge_Low 来自 HV 引脚的减低 VCCP 充电电流 VHV = 20V,VCC = 0V(UCC256601、UCC256602、UCC256604) 0.23 0.44 0.65 mA
IVCC_Charge_High 全 VCCP 充电电流 VHV = 20V,VCC = 4V(UCC256601、UCC256602、UCC256604) 7.5 10 13.8 mA
IHVZCD 最高交流过零检测测试电流  UCC256601、UCC256604 0.625 mA
IXCAPDischarge X 电容放电电流 UCC256601、UCC256604 8.7 11.5 13.5 mA
Vzero-crossing 检测到过零的 HV 引脚电压阈值 UCC256601、UCC256604 8 9 11 V
tXCAPZCD 第一个四测试电流级的交流过零检测窗口长度 (1) UCC256601、UCC256604 10 12 14 ms
tXCAPZCDLast 最后一个测试电流级的交流过零检测窗口长度 (1) UCC256601、UCC256604 36 ms
tXCAPIdle 交流过零检测空闲周期长度 (1) UCC256601、UCC256604 700 ms
tXCAPDischarge X 电容放电电流处于活动状态的时间 (1) UCC256601、UCC256604 360 ms
tXCAPJFETON JFETON 之后首次 X 电容检测的时间 (1) UCC256601、UCC256604 12 ms
IXCAP_I0 X 电容测试电流 I0 UCC256601、UCC256604 125 uA
IXCAP_Idel1 X 电容测试电流 I1  UCC256601、UCC256604 125 uA
IXCAP_Idel1 X 电容测试电流 I2 UCC256601、UCC256604 250 uA
IXCAP_Idel1 X 电容测试电流 I3 UCC256601、UCC256604 375 uA
恒压电压感应
VBLKStartHys 允许 LLC 启动开关的 BLK 电压 (1) 0.09 0.1 0.11 V
VBLKStop 强制 LLC 停止运行的‌BLK 电压 0.98 1 1.02 V
IBLKHys BLK 迟滞电流  5 µA
tBLKStopDC BLK 关断持续时间(1) 12 14 16 μs
反馈引脚
RFBInternal 内部下拉电阻器值  UCC256601、UCC256604 85 100 115 kΩ
RFBInternal 内部下拉电阻器值 UCC256602、UCC256603 42.5 50 57.5 kΩ
IFB FB 内部电流源 UCC256601、UCC256604 68 80 92 µA
IFB FB 内部电流源  UCC256602、UCC256603 136 160 184 µA
VFB 当 FB 引脚灌电流处于 (IFB - 50µA) 时的 FB 引脚电压 Iopto = 0.37 * IFB 3.3 3.5 3.7 V
ΔVFB 当 FB 引脚灌电流范围为 (Iopto = 0.37*IFB) 至 (Iopto = 0.94*IFB) 时的 FB 引脚电压变化 0.6 V
ΔVclamp 当 FB 引脚灌电流范围为 (Iopto = 0.94*IFB) 至 (Iopto = 1.06*IFB) 时的 FB 引脚电压变化 (Iopto = 0.94*IFB) 至 (Iopto = 1.06*IFB) 0.3 V
IFBclamp 当 FB 被钳位时的最大 FB 内部电流源 UCC256601、UCC256604 75 87.5 100 μA
IFBclamp 当 FB 被钳位时的最大 FB 内部电流源 UCC256602、UCC256603 150 175 200 μA
ΔVFBclamp 当 FB 引脚灌电流范围为 (IIopto = 1.06IFB) 至 (IIopto = IFB + 0.94*IFBClamp) 时的 FB 引脚电压变化 (IIopto = 1.06IFB) 至 (IIopto = IFB + 0.94*IFBClamp) 0.5 V
f-3dB 反馈链 -3dB 截止频率 (2) ‌FBReplica 从 4.5V 至 0.5V 1 MHz
VFBOLP OLP 保护(1) 4.75 V
TOLP OLP 保护时间 (1) 100 ms
谐振电流检测
VISNS_OCP OCP 阈值 适用于 TSET 选项 > 2.5V (1) 3.9 4 4.1 V
VISNS_OCP OCP 阈值 适用于 TSET 选项 < 2.5V  3.4 3.5 3.6 V
VISNS_OCP_SS 软启动期间的 OCP 阈值 2.9 3 3.1 V
nOCP 触发 OCP 故障前的 OCP 周期数 (1) 7
nOCP_SS 启动时触发 OCP 故障前的 OCP 周期数(2) 50
VIpolarityHyst ISNS 极性比较器迟滞 40 mV
VISNS_ZCS 软启动后的 ZCS 比较器 +Ve 阈值 100 mV
VISNS_ZCSn 软启动后的 ZCS 比较器 -Ve 阈值 -100 mV
VISNS_MINCURR_SS 软启动期间的‌+Ve ISNS 阈值 50 mV
VISNS_MINCURR_SSn 软启动期间的‌-Ve ISNS 阈值 -50 mV
tleb ZCS 和 OCP1 比较器的前沿消隐(1) 250 ns
TZCSFault 当 ZCS 事件在指定时间内持续存在时检测到的故障(2) ZCS 事件持续存在 10 ms
栅极驱动器
VLOL LO 输出低电压 Isink = 20mA 0.12 V
VRVCC - VLOH LO 输出高电压 Isource = 20mA 0.3 V
VHOL - VHS HO 输出低电压 Isink = 20mA 0.12 V
VHB - VHOH HO 输出高电压 Isource = 20mA 0.35 V
VHB-HSUVLOFall 高侧栅极驱动器 UVLO 下降阈值 6.6 7.25 8 V
VHB-HSUVLOHys 高侧栅极驱动器 UVLO 阈值迟滞 0.78 0.9 1.05 V
Isource_pk_HO ‌HO 峰值拉电流 (2) 在 VCCP = 12V 时 -0.6 A
Isource_pk_LO LO 峰值拉电流 (2) 在 VCCP = 12V 时 -0.6 A
Isink_pk_HO HO 峰值灌电流 (2) 在 VCCP = 12V 时 1.2 A
Isink_pk_LO LO 峰值灌电流 (2) 在 VCCP = 12V 时 1.2 A
自举
IBOOT_QUIESCENT (HB - HS) 静态电流 HB - HS = 12V 60 70 µA
IBOOT_LEAK HB 至 GND 漏电流 VHB = 600V 0.40 5.40 µA
tChargeBoot ‌电荷引导状态的长度(1) 230 265 300 µs
软启动
SSRamp 软启动斜坡时间(1) 25 ms
OVP/OTP
Vclamp_otp 0mA 时的钳位电压(1) 在 0mA 时流经钳位的电流 1.35 1.5 1.65 V
Vclamp_otp 1mA 时的钳位电压(1) 在 1mA 时流经钳位的电流 2.9 3.5 4.1 V
IOTP BW/OTP 引脚上的电流源 100 uA
VOVPpos 输出电压 OVP - 上升阈值 3.5 V
VOTPNeg  OTP - 下降阈值 0.8 V
OTPCompHys OTP 比较器迟滞 60 90 125 mV
OVPCompHys OVP 比较器迟滞 65 100 145 mV
OTPBlankingstartup 启动时的 OTP 消隐时间 50 ms
TOTPFault OTP 故障检测时间 330 μs
TOVPFault OVP 故障检测时间(2) 40 μs
ILLPrgm 用于突发模式转换阈值编程的 LL 引脚拉电流(2) 10 μA
tLLPrgm 突发模式转换阈值编程时间(2) 2 ms
自适应死区时间
dVHS/dt 可检测的压摆率(下降斜率)(2) 0.1 200 V/ns
故障恢复
tPauseTimeOut 暂停计时器 (1) 1 s
热关断
TJ_r 热关断温度 (1) 温度上升 130 140 °C
TJ_H 热关断迟滞 (1) 20 °C
未经量产测试。由特征确保
未经量产测试。通过设计保证