ZHCSPL3B October   2023  – July 2024 UCC25660

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入功率比例控制
        1. 7.3.1.1 电压前馈
      2. 7.3.2 VCR 合成器
      3. 7.3.3 反馈链(控制输入)
      4. 7.3.4 自适应死区时间
      5. 7.3.5 输入电压检测
        1. 7.3.5.1 过压保护和欠压保护阈值及选项
        2. 7.3.5.2 输出 OVP 和外部 OTP
      6. 7.3.6 谐振回路电流检测
    4. 7.4 保护功能
      1. 7.4.1 零电流开关 (ZCS) 保护
      2. 7.4.2 软启动期间的最小电流关断
      3. 7.4.3 逐周期电流限制和短路保护
      4. 7.4.4 过载 (OLP) 保护
      5. 7.4.5 VCC OVP 保护
    5. 7.5 器件功能模式
      1. 7.5.1 启动
        1. 7.5.1.1 有 HV 启动
        2. 7.5.1.2 无 HV 启动
      2. 7.5.2 软启动斜坡
        1. 7.5.2.1 启动到调节的转换
      3. 7.5.3 轻负载管理
        1. 7.5.3.1 工作模式(突发模式)
        2. 7.5.3.2 模式转换管理
        3. 7.5.3.3 突发模式阈值编程
        4. 7.5.3.4 PFC 开/关
      4. 7.5.4 X 电容器放电
        1. 7.5.4.1 仅通过 HV 引脚进行检测
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  LLC 功率级要求
        2. 8.2.2.2  LLC 增益范围
        3. 8.2.2.3  ‌选择 Ln 和 Qe
        4. 8.2.2.4  确定等效负载电阻
        5. 8.2.2.5  确定 LLC 谐振电路的元件参数
        6. 8.2.2.6  LLC 初级侧电流
        7. 8.2.2.7  LLC 次级侧电流
        8. 8.2.2.8  LLC 变压器
        9. 8.2.2.9  LLC 谐振电感器
        10. 8.2.2.10 LLC 谐振电容器
        11. 8.2.2.11 LLC 初级侧 MOSFET
        12. 8.2.2.12 自适应死区时间的设计注意事项
        13. 8.2.2.13 LLC 整流器二极管
        14. 8.2.2.14 LLC 输出电容器
        15. 8.2.2.15 HV 引脚串联电阻器
        16. 8.2.2.16 BLK 引脚分压器
        17. 8.2.2.17 ISNS 引脚微分器
        18. 8.2.2.18 TSET 引脚
        19. 8.2.2.19 OVP/OTP 引脚
        20. 8.2.2.20 突发模式编程
        21. 8.2.2.21 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 VCCP 引脚电容器
      2. 8.3.2 引导电容器
      3. 8.3.3 V5P 引脚电容器
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
        1. 8.4.2.1 原理图
        2. 8.4.2.2 原理图
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、包装和订购信息

OVP/OTP 引脚

OVP/OTP 用于保护功率级免受过压影响。此外,该引脚还用来使用负温度系数 (NTC) 热敏电阻进行过热保护。由于偏置绕组电压是通过变压器匝数比的输出电压镜像,因此使用齐纳二极管拉高该引脚是一种在初级侧设置 OVP 的便捷方法。在该设计中,标称输出电压为 12V。偏置绕组和次级侧绕组都有 2 匝。假设整流器二极管压降为 0.5V (Vf),并且因其他损耗进一步下降 0.5V (Vloss),则偏置绕组的标称电压由以下公式得出:

方程式 63. V B i a s W i n d i n g N o m = ( 12 + 0.5 + 0.5 ) ⋅ N a u x N 2 = ( 12 + 0.5 + 0.5 ) ⋅ 2 2 = 13 V

在此设计中,理想 OVP 阈值是标称值的 140%。UC25660 器件中的 OVP 阈值水平 (VOVPpos) 为 3.5V。

齐纳二极管所要求的额定电压随后由以下公式得出:

方程式 64. V z =(1.4⋅ V out + V drop )⋅ N aux N 2 − V OVPpos =(1.4⋅12+0.5+0.5)⋅ 2 2 −3.5=14.3V

假设使用的齐纳二极管的实际额定电压为 15V。

触发 OVP 时的实际输出电压为

方程式 65. V out_ovp =( V z + V OVPpos )⋅ N 2 N aux − V drop =(15+3.5)⋅ 2 2 −1=17.5V=146%⋅ V out

正常运行期间,OVP/OTP 引脚的电压应处于 0.8V 至 3.5V 的工作窗口内。为了实现过热保护,OVP/OTP 引脚应拉低至 0.8V OTP 阈值以下。

在室温下,OVP/OTP 引脚电压视为 1.4V。因此在室温下,该引脚上的有效电阻值应为

方程式 66. R O V P / O T P _ 25 = 1.4 V I O V P _ O T P = 1.4 V 100 ⋅ 10 − 6 A = 14 k Ω

方程式 67. R O V P / O T P _ 25 = R e x t ⋅ R N T C _ 25 R e x t + R N T C _ 25 = 14 k Ω

其中 Rext 是与热敏电阻器并联的外部电阻器。RNTC_25 是室温下热敏电阻器的电阻值。

在此设计中,过热保护设定在为 1100C。因此,根据 NTC 的可用性和温度系数,应选择

方程式 68. R N T C _ 110 R N T C _ 25 = 0.035263
(参阅 B57371V2474J060 数据表)。这里的 RNTC_110 是热敏电阻器在 1100C 下的电阻。

对于 OTP 触发,OVP/OTP 引脚电压应低于 0.8V。

方程式 69. R O V P / O T P _ 110 = 0.8 V I O V P _ O T P = 0.8 V 100 ⋅ 10 − 6 A = 8 k Ω
方程式 70. R O V P / O T P _ 110 = R e x t ⋅ R N T C _ 110 R e x t + R N T C _ 110 = 8 k Ω

通过公式 方程式 67、方程式 68、方程式 70,得出 RNTC_25 和 Rext 为 510kΩ 和 14.4kΩ。因此,最终选择 RNTC_25=470kΩ(制造商器件型号:B57371V2474J060)和 Rext=15kΩ。

因此在室温下使用新选择的电阻器时,OVP/OTP 电压将为

方程式 71. R O V P / O T P _ 25 ⋅ I O V P _ O T P = 15 k ⋅ 470 k 15 k + 470 k ⋅ 100 ⋅ 10 − 6 = 1.454 V

在 1100C 下,OVP/OTP 电压将为

方程式 72. R O V P / O T P _ 110 ⋅ I O V P _ O T P = 15 k ⋅ ( 470 k ⋅ 0.035263 ) 15 k + ( 470 k ⋅ 0.035263 ) ⋅ 100 ⋅ 10 − 6 = 0.78 V