ZHCSPL3B October   2023  – July 2024 UCC25660

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入功率比例控制
        1. 7.3.1.1 电压前馈
      2. 7.3.2 VCR 合成器
      3. 7.3.3 反馈链(控制输入)
      4. 7.3.4 自适应死区时间
      5. 7.3.5 输入电压检测
        1. 7.3.5.1 过压保护和欠压保护阈值及选项
        2. 7.3.5.2 输出 OVP 和外部 OTP
      6. 7.3.6 谐振回路电流检测
    4. 7.4 保护功能
      1. 7.4.1 零电流开关 (ZCS) 保护
      2. 7.4.2 软启动期间的最小电流关断
      3. 7.4.3 逐周期电流限制和短路保护
      4. 7.4.4 过载 (OLP) 保护
      5. 7.4.5 VCC OVP 保护
    5. 7.5 器件功能模式
      1. 7.5.1 启动
        1. 7.5.1.1 有 HV 启动
        2. 7.5.1.2 无 HV 启动
      2. 7.5.2 软启动斜坡
        1. 7.5.2.1 启动到调节的转换
      3. 7.5.3 轻负载管理
        1. 7.5.3.1 工作模式(突发模式)
        2. 7.5.3.2 模式转换管理
        3. 7.5.3.3 突发模式阈值编程
        4. 7.5.3.4 PFC 开/关
      4. 7.5.4 X 电容器放电
        1. 7.5.4.1 仅通过 HV 引脚进行检测
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  LLC 功率级要求
        2. 8.2.2.2  LLC 增益范围
        3. 8.2.2.3  ‌选择 Ln 和 Qe
        4. 8.2.2.4  确定等效负载电阻
        5. 8.2.2.5  确定 LLC 谐振电路的元件参数
        6. 8.2.2.6  LLC 初级侧电流
        7. 8.2.2.7  LLC 次级侧电流
        8. 8.2.2.8  LLC 变压器
        9. 8.2.2.9  LLC 谐振电感器
        10. 8.2.2.10 LLC 谐振电容器
        11. 8.2.2.11 LLC 初级侧 MOSFET
        12. 8.2.2.12 自适应死区时间的设计注意事项
        13. 8.2.2.13 LLC 整流器二极管
        14. 8.2.2.14 LLC 输出电容器
        15. 8.2.2.15 HV 引脚串联电阻器
        16. 8.2.2.16 BLK 引脚分压器
        17. 8.2.2.17 ISNS 引脚微分器
        18. 8.2.2.18 TSET 引脚
        19. 8.2.2.19 OVP/OTP 引脚
        20. 8.2.2.20 突发模式编程
        21. 8.2.2.21 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 VCCP 引脚电容器
      2. 8.3.2 引导电容器
      3. 8.3.3 V5P 引脚电容器
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
        1. 8.4.2.1 原理图
        2. 8.4.2.2 原理图
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、包装和订购信息

VCR 合成器

UCC25660x 系列 会部署一个 VCR 合成器,其中集成了谐振回路电流,从而形成谐振电容器电压的内部表示。通过在内部实现 VCR 合成器,UCC25660x 系列 能够做到通过受控浪涌电流和前馈增益级来支持非常高频的启动。内部 VCR 合成器还使控制器不易受 ISNS 引脚上拾取的外部噪声影响,从而使控制器更加强健。

UCC25660 VCR 合成器方框图图 7-3 VCR 合成器方框图

VCR 合成器的第一级包含一个可编程增益级,用于实现输入电压前馈功能。第二级包含一个具有斜坡补偿功能的可编程积分器。

UCC256604 支持扩展的增益范围。当 LLC 的输入电压在宽范围 (3:1) 内变化时,这个扩展的增益范围有助于减少 FBReplica 的变化。这是通过启用 Wide LLC EN 位来降低 VCR 合成器可编程增益级的增益来实现的。

为了适应 LLC 功率级的宽频率范围,积分器的时间常数可在启动时从外部进行配置,从而满足使用 TSET 引脚的设计需求。V5P 和 GNDP 之间一个电压电阻分压器连接到 TSET 引脚,用于配置 TSET 设置。UCC25660x 系列 在启动期间检测到分压器分压比。根据分压器分压比,不仅可以选择时间常数,还可以选择 OCP 阈值。一旦选择时间常数,还需要配置最大死区时间。表中第 2 列表示维持 IPPC 运行所要求的最低频率。一旦频率降至此值以下,控制器仍可维持闭环运行,充当传统电流模式控制。

在该表中,TSET 电压值为标称值。每个 TSET 设置可使用的最大和最小范围均在 +/-48mV 以内。

表 7-1 TSET 编程选项表

TSET 选项编号

TSET 电压

(V)

用于 3.5V OCP

TSET 电压

(V)

用于 4V OCP

IPPC 运行所需的最低频率

(kHz)

积分器时间常数

(ns)

最大死区时间

(μs)

17 2.295 2.675 698.6 68 0.5
16 2.168 2.802 591.6 80 0.5
15 2.041 2.929 501 93 0.5
14 1.914 3.056 424.3 112 0.5
13 1.787 3.183 359.3 132 1
12 1.66 3.310 304.3 156 1
11 1.533 3.427 256.7 184 1
10 1.416 3.554 218.2 214 1
9 1.299 3.681 184.8 257 1
8 1.182 3.798 156.5 304 1
7 1.074 3.906 132.5 359 1
6 0.967 4.013 112.2 424 1
5 0.850 4.130 95 490 1
4 0.742 4.238 80.5 588 1
3 0.644 4.336 68.1 694 1
2 0.547 4.433 57.7 820 1
1 0.450 4.532 48.9 968 1
X <0.392 >4.589 X X X