ZHCSPB8D December 2021 – May 2026 BQ77207
PRODUCTION DATA
在 BQ77207 器件中,使用内部上拉电阻 RNTC 按比例监控 TS 引脚。检测过热的方法是通过评估 TS 输入电压来确定外部电阻降至低于保护电阻 ROT_EXT。如果电阻降至编程的 OT 值以下,则激活计时器电路。计时器超时时,COUT 和 DOUT 引脚从非活动状态变为活动状态。如果电阻上升至恢复阈值 (ROT + ROT_HYS) 以上,则计时器重置。如果在 TS 引脚上添加了外部电容,该电容需要处于建议运行条件中所示的规格限值范围内。
德州仪器 (TI) 不建议在 TS 引脚上添加外部电容器。如果该引脚上的电容大于 CTS,将影响 TS 测量精度。