ZHCSPB8D December 2021 – May 2026 BQ77207
PRODUCTION DATA
BQ77207 器件可按任意顺序连接到电芯阵列,而不会损坏器件。
在电芯连接期间,如果电芯在故障检测延迟期间未连接,器件可能会检测到故障。如果发生这种情况,COUT 和/或 DOUT 可能从非活动状态转换为活动状态。COUT 和 DOUT 均可连接到 VSS 或 VDD,以防止在电芯连接期间输出状态发生任何变化。