ZHCSPB7C December 2024 – January 2026 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
每个相位的峰值电流限值由检测电阻 RSNS1 和 RSNS2 设定。当 CSP1 − CSN1 达到阈值 VCLTH(典型值为 60mV)时,相位 1 的正峰值电流限制生效;当 CSP2 − CSN2 达到阈值时,相位 2 的正峰值电流限制生效。当达到 VNCLTH(典型值为 −28mV)时,负峰值电流限制生效。图 6-15 中的 R1、R2、R4 和 R5 为 0Ω,而 R3 和 R6 为开路。
可以通过添加电阻 R1、R2、R3、R4、R5 和 R6 来调整峰值电流限制。电阻 R1、R2、R4 和 R5 需要具有相同的值。由于 CSx 放大器由 CSPx 引脚供电,因此选择的电阻小于 1Ω。选择的 R3 和 R6 在 1Ω 至 20Ω 之间。在 FPWM 模式下,负电流限制会相应进行调整。
通常为 −28mV 的负峰值电流限制是一种额外的安全保护措施,通常不会达到该负峰值电流限制,因为负电流已经受到 COMP 引脚电压的限制。VCOMP 通常被钳位在 200mV,这会将开关电流的电压限制为大约 −20mV 的感应电压。