ZHCSPB7C December 2024 – January 2026 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
对于固定输出电压,可通过将一个电阻器连接至 ATRK/DTRK 并导通内部 20μA 高精度电流源,对 VOUT 进行编程。
对于 H 类音频应用,可以调节 Vout 以优化效率。使用 ATRK/DTRK,可以应用模拟跟踪或数字跟踪功能。
通过数字 PWM 信号 (DTRK) 对输出电压进行编程。占空比 DTRK 由下式得出:
确保 DTRK 频率介于 100kHz 和 2200kHz 之间。在启用 IC 后,施加 DTRK PWM 信号。
对于模拟跟踪,请向 ATRK/DTRK 施加电压以对 Vout 进行编程。电压的计算公式为:
使用具有失调电压的两级 RC 滤波器将数字 PWM 信号转换为模拟电压,如 图 7-6 所示。
两级 RC 滤波器用于将 PWM 信号滤波为平滑的模拟电压。在选择两级 RC 滤波器时,考虑了 ATRK/DTRK 上的电压纹波和趋稳时间。
100% PWM 占空比将输出电压设置为 Vout_max,0% PWM 占空比将输出电压设置为 Vout_min。Rt 和 Rb 用于调整 ATRK/DTRK 偏移电压。
Vtrk_max 和 Vtrk_min 计算如下:
其中 Vdd 是 PWM 信号的振幅;d 是 PWM 占空比。
从输入到 VATRK 的交流传递函数如下所示:
其中
分母的根可表示为:
ζ>1,这是一个过阻尼二阶系统。S1 是主导极点。2% 趋稳时间 ts 估算为:
此应用中使用了 400kHz 的 PWM 频率。选择 Rf = 4.99kΩ、Cf = 47nF、Ra = 1.5kΩ、Rt = 51kΩ、Rb = 7.87kΩ。2% 趋稳时间约为 1.3ms。