ZHCSPB7C December 2024 – January 2026 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
LM5125-Q1 设计为在宽输入电压范围内工作。输入电源的特性必须符合 绝对最大额定值 和 建议运行条件。输入电源还必须能够向满载稳压器提供所需的输入电流。可以使用方程式 89 来估算平均输入电流。
其中 η 是效率。
使用 效率 部分中的图形,获取最坏工作模式下的效率值。对于大多数应用,升压运行区域是具有最高输入电流的区域。
如果该器件通过长导线或具有大阻抗的 PCB 布线连接到输入电源,则需要特别谨慎来实现稳定的性能。输入电缆的寄生电感和电阻会对转换器的运行造成不良影响。寄生电感与低 ESR 陶瓷输入电容相结合,构成一个欠阻尼谐振电路。每次进行输入电源的打开和关闭循环时,该电路都会导致 VI 处出现过压瞬态。寄生电阻会在负载瞬变期间导致输入电压下降。若要解决此类问题,一种做法是缩短输入电源与稳压器之间的距离,并将铝或钽输入电容器与陶瓷电容器并联使用。电解电容器的中等 ESR 有助于抑制输入谐振电路并减少任何电压过冲。控制器功率级之前通常使用一个 EMI 输入滤波器。精心设计 EMI 输入滤波器,避免 EMI 输入滤波器导致不稳定以及前面提到的一些影响。