ZHCSP94D November   2021  – February 2026 BQ27Z746

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
      1. 5.5.1 电源电流
      2. 5.5.2 常见模拟(LDO、LFO、HFO、REF1、REF2、I-WAKE)
      3. 5.5.3 电池保护(CHG、DSG)
      4. 5.5.4 电池检测输出(BAT_SP、BAT_SN)
      5. 5.5.5 电量监测计测量(ADC、CC、温度)
      6. 5.5.6 闪存存储器
    6. 5.6 数字 I/O:直流特性
    7. 5.7 数字 I/O:计时特点
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  BQ27Z746 处理器
      2. 6.3.2  电池参数测量
        1. 6.3.2.1 库仑计数器 (CC) 和数字滤波器
        2. 6.3.2.2 ADC 多路复用器
        3. 6.3.2.3 模数转换器 (ADC)
        4. 6.3.2.4 内部温度传感器
        5. 6.3.2.5 外部温度传感器支持
      3. 6.3.3  电源控制
      4. 6.3.4  ENAB 引脚
      5. 6.3.5  总线通信接口
      6. 6.3.6  低频振荡器
      7. 6.3.7  高频振荡器
      8. 6.3.8  1.8V 低压降稳压器
      9. 6.3.9  内部基准电压
      10. 6.3.10 放电过流保护
      11. 6.3.11 充电过流保护
      12. 6.3.12 放电短路电流保护
      13. 6.3.13 主要保护特性
      14. 6.3.14 电池检测
      15. 6.3.15 Gas Gauging
      16. 6.3.16 零伏充电 (ZVCHG)
      17. 6.3.17 充电控制特性
      18. 6.3.18 身份验证
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 终身记录特性
      2. 6.4.2 配置
        1. 6.4.2.1 以库仑为单位计
        2. 6.4.2.2 电池电压测量
        3. 6.4.2.3 自动校准
        4. 6.4.2.4 温度测量
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求(默认)
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 更改设计参数
      3. 7.2.3 校准过程
      4. 7.2.4 监测数据更新
        1. 7.2.4.1 应用曲线
          1. 7.2.4.1.1 降低 ESD
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、可订购和封装信息

布局指南

  • 检测电阻上的开尔文连接质量至关重要。检测电阻的温度系数不得大于 50ppm,以更大程度地减小电流测量随温度的漂移。选择检测电阻的值,使其与 BQ27Z746 电量监测计可用的过流和短路范围相对应。选择尽可能小的值,以更大限度地减少热耗散并仍保持所需的测量精度。检测电阻的值会影响短路期间 BQ27Z746 SRP 和 SRN 节点上生成的差分电压。这些引脚的差分电压不得超过 VCC_IN ±0.1V,器件才能正常运行。只要确保良好的开尔文检测,就可以使用并联检测电阻。该器件设计支持 1mΩ 至 20mΩ 检测电阻。
  • BAT 须通过一个 1kΩ 串联电阻器直接连接到电池的正极连接。它不得与 VDD 引脚及其 10Ω 串联电阻器共享路径。
  • 对于电量监测计电路,以下特性需要注意元件放置和布局:VDD 旁路电容器、SRN 和 SRP 差分低通滤波器,以及 I2C 通信 ESD 外部保护。
  • BQ27Z746 电量监测计使用一个积分 Δ-Σ ADC 来测量电流。在检测电阻与器件的 SRP 和 SRN 输入之间添加一个 100Ω 电阻器。在 SRP 和 SRN 输入端放置一个 0.1μF 滤波电容器。所有滤波器元件尽可能靠近器件放置。以差分对形式从检测电阻布线到滤波器电路。在滤波器网络周围添加接地平面可提供额外的抗噪能力。
  • BQ27Z746 具有一个内部 LDO,该 LDO 经过内部补偿,不需要外部去耦电容器。
  • I2C 时钟和数据引脚具有集成式高压 ESD 保护电路;但是,添加齐纳二极管和串联电阻器可提供更强大的 ESD 性能。I2C 时钟和数据线具有内部下拉电阻器。当电量监测计检测到两条线路都为低电平时(例如在取出电池包期间),该器件会执行自动偏移校准,然后进入 SLEEP 模式以节省电量。