ZHCSP94D November   2021  – February 2026 BQ27Z746

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
      1. 5.5.1 电源电流
      2. 5.5.2 常见模拟(LDO、LFO、HFO、REF1、REF2、I-WAKE)
      3. 5.5.3 电池保护(CHG、DSG)
      4. 5.5.4 电池检测输出(BAT_SP、BAT_SN)
      5. 5.5.5 电量监测计测量(ADC、CC、温度)
      6. 5.5.6 闪存存储器
    6. 5.6 数字 I/O:直流特性
    7. 5.7 数字 I/O:计时特点
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  BQ27Z746 处理器
      2. 6.3.2  电池参数测量
        1. 6.3.2.1 库仑计数器 (CC) 和数字滤波器
        2. 6.3.2.2 ADC 多路复用器
        3. 6.3.2.3 模数转换器 (ADC)
        4. 6.3.2.4 内部温度传感器
        5. 6.3.2.5 外部温度传感器支持
      3. 6.3.3  电源控制
      4. 6.3.4  ENAB 引脚
      5. 6.3.5  总线通信接口
      6. 6.3.6  低频振荡器
      7. 6.3.7  高频振荡器
      8. 6.3.8  1.8V 低压降稳压器
      9. 6.3.9  内部基准电压
      10. 6.3.10 放电过流保护
      11. 6.3.11 充电过流保护
      12. 6.3.12 放电短路电流保护
      13. 6.3.13 主要保护特性
      14. 6.3.14 电池检测
      15. 6.3.15 Gas Gauging
      16. 6.3.16 零伏充电 (ZVCHG)
      17. 6.3.17 充电控制特性
      18. 6.3.18 身份验证
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 终身记录特性
      2. 6.4.2 配置
        1. 6.4.2.1 以库仑为单位计
        2. 6.4.2.2 电池电压测量
        3. 6.4.2.3 自动校准
        4. 6.4.2.4 温度测量
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求(默认)
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 更改设计参数
      3. 7.2.3 校准过程
      4. 7.2.4 监测数据更新
        1. 7.2.4.1 应用曲线
          1. 7.2.4.1.1 降低 ESD
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、可订购和封装信息

电池检测输出(BAT_SP、BAT_SN)

除非另有说明,否则特性是在 TA = –40℃ 至 85℃ 的条件下记录的
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
静态响应
VBUFACC 缓冲器精度
(BAT_SP – BAT_SN)
VBAT,1500mV 和 2400mV 直流,
PACK-BAT_SP ≥ 200mV,
BAT_SP 负载:高阻态至 1kΩ,
BAT_SN 负载:1kΩ 至 10kΩ
1450 1500 1550 mV
2350 2400 2450
VBUFOFFS BAT_SN 共模偏移
(BAT_SN – VSS)
400mV 选项,VBAT = 1.5V 至 2.5V 370 400 430 mV
200mV 选项,VBAT = 2.0V 至 2.5V 170 200 230
0mV 选项,VBAT = 2.0V 至 2.5V -30 0 30
600mV 选项,VBAT = 2.0V 至 2.5V 550 600 650
ΔVBUF_LINE 缓冲器线路调节 VBAT = 1.5V 至 2.5V,空载,BAT_SP – BAT_SN、VPACK – VBAT = 1.0V 10 mV
ΔVBUF_LOAD 缓冲器负载调节 VBAT = 2.4V,负载 = 1mA,BAT_SP – BAT_SN,VPACK - VBAT = 1.0V 1.2 mV
VRLOACC RLO 模式精度
(BAT_SP – BAT_SN)
VBAT = 3000mV 至 5000mV 直流。
为了保持稳定,启用 0mV 缓冲器选项
BAT_SP 负载:高阻态至 1kΩ
BAT_SN 负载:1kΩ 至 10kΩ
-7 +7 mV
VRLOACCP RLO 模式精度
(BAT_SP – VSS)
-5 +5
VRLOACCN RLO 模式精度
(BAT_SN – VSS)
-5 +5
RLO_SP BAT_SP 低电阻模式 200Ω 选项,DSG FET = 导通 160 200 260 Ω
510Ω 选项,DSG FET = 导通 459 510 561
RLO_SN BAT_SN 低电阻模式 200Ω 选项,DSG FET = 导通 160 200 260 Ω
510Ω 选项,DSG FET = 导通 459 510 561
RHIZ_SP BAT_SP 高阻抗模式 CHG FET = 关断 0.6 1.0 1.3 MΩ
RHIZ_SN BAT_SN 高阻抗模式 0.6 1.0 1.3
tBUF_OFF 缓冲器关断时间(1) 相对于 DSG FET 导通的缓冲器禁用时序 500 us
CBUF_SP 稳定运行的最大外部电容(1) BAT_SP 至 SRN (PACK–) 150 pF
CBUF_SN BAT_SN 至 SRN (PACK–) 150
BBUF_BW 缓冲器单位增益带宽(1) 缓冲器启用 30 kHz
VBCP BAT_SP – BAT + 故障 (BCP) 阈值范围(1)

建议的阈值范围。
经过出厂修整,步长约为 2mV

+100 +250 mV

出厂默认修整阈值(3)

+200
VBCP_ACC BAT_SP – BAT + 故障精度(3) RLO 模式启用,
步长为 10mV
-10 +10
VBDP BAT_SP – BAT – 故障 (BDP) 阈值范围(1) 建议的阈值范围。
经过出厂修整,步长约为 2mV
-250 -100 mV
出厂默认修整阈值(3) -200
VBDP_ACC BAT_SP – BAT – 故障精度 (3) RLO 模式启用,
步长为 10mV
-10 +10
VBCN BAT_SN – VSS + 故障 (BCN) 阈值范围(1) 建议的阈值范围。
经过出厂修整,步长约为 2mV
+100 +250 mV
出厂默认修整阈值(3) +200
VBCN_ACC BAT_SN – VSS + 故障精度(3) RLO 模式启用,
步长为 10mV
-10 +10
VBDN BAT_SN – VSS 故障 (BDN) 阈值范围(1) 建议的阈值范围。
经过出厂修整,步长约为 2mV
-250 -100 mV
出厂默认修整阈值(3) -200
VBDN_ACC BAT_SN – VSS – 故障精度(3) RLO 模式启用,
步长为 10mV
-10 +10
tLO_FAULT_DLY BAT_SP/BAT_SN
故障比较器延迟(1)
8ms 延迟 8 ms
100ms 延迟 100 ms
tLO_FAULT_STRT BAT_SP/BAT_SN
故障重启时间 (1)(2)
1000 ms
瞬态响应
VLOAD_SP BAT_SP 负载瞬态(1) 无负载 ≥ 1kΩ ≥ 无负载,
切换时间 1μs
-300 300 mV
VLOAD_SN BAT_SN 负载瞬态(1) -200 200 mV
VLINE_SN BAT_SN 线路瞬态(1) VBAT = 1.5V ≥ 2.4V ≥ 1.5V,
转换斜率 500mV/10us
-30 30 mV
VTRANS (BAT_SP – BAT_SN)
转换瞬态 (1)
固件命令从 BUF 模式转换到 RLO 模式 -700 50 mV
根据设计确定。未经生产测试。
基于固件的参数。未经生产测试。
精度由出厂修整在指定的默认阈值下确保。如果更改默认阈值,则需要现场进行器件校准。请参阅 BQ27Z746 技术参考手册。