ZHCSP94D November 2021 – February 2026 BQ27Z746
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | 类型(1) | |
| CHG | A1 | AO | 充电 FET (CHG) 驱动器 |
| DSG | A2 | AO | 放电 FET (DSG) 驱动器。在 DSG 引脚和 PACK+ 正极端子之间连接一个 10MΩ 典型电阻器 (RDSG)。 |
| PACK | A3 | IA | 电池包输入电压检测引脚。在 PACK 引脚和 PACK+ 正极端子之间连接一个典型值为 5kΩ 的串联电阻器 (RPACK)。 |
| VDD | B1 | P | LDO 稳压器输入。在 VDD 和 VSS 之间连接一个典型值为 1µF 的电容器 (CVDD)。将电容器放置在靠近测量仪表的位置。 |
| BAT | B2 | IA | 电池电压测量检测输入 |
| BAT_SP | B3 | OA | 电芯检测输出,正极 |
| BAT_SN | C3 | OA | 电芯检测输出,负极 |
| TS | C1 | IA | 通过内部 18kΩ 上拉电阻器将热敏电阻输入端连接到 ADC |
| GPO/TS1 | C2 | I/O | 通用输出。 具有内部 18kΩ 上拉电阻器的可选 TS1 ADC 输入通道 |
| VSS | D1 | P | 器件接地 |
| ENAB | D2 | I | 内部弱上拉至 VDD 的低电平有效数字输入。如果针对超低功耗 SHIP 模式启用,将此信号驱动至 PACK– 负极端子将使器件唤醒。 |
| SDA | D3 | I/O | I2C 串行数据的数字输入、开漏输出。与典型 10kΩ 上拉电阻器配合使用。 |
| SCL | E3 | I/O | I2C 串行时钟的数字输入、开漏输出。与典型 10kΩ 上拉电阻器配合使用。 |
| SRP | E1 | IA | 这是连接到内部库仑计数器外设的正模拟输入引脚,用于积分 SRP(正极侧)和 SRN(负极侧)之间的微小电压差。 |
| SRN | E2 | IA | 这是连接到内部库仑计数器外设的负模拟输入引脚,用于积分 SRP(正极侧)和 SRN(负极侧)之间的微小电压差。 |