ZHCSP90A May   2024  – September 2024 TUSB564-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 USB 3.2
      2. 7.3.2 DisplayPort
      3. 7.3.3 四电平输入
      4. 7.3.4 接收器线性均衡
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 GPIO 模式下的器件配置
      2. 7.4.2 I2C 模式中的器件配置
      3. 7.4.3 DisplayPort 模式
      4. 7.4.4 线性 EQ 配置
      5. 7.4.5 USB3 模式
      6. 7.4.6 运行时序 — 上电
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 TUSB564-Q1 I2C 目标行为
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 ESD 保护
        2. 8.2.2.2 DisplayPort UFP_D 引脚分配 E 支持
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
      1. 8.3.1 仅 USB 3.1
      2. 8.3.2 USB 3.1 和 2 通道 DisplayPort
      3. 8.3.3 仅 DisplayPort
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 寄存器映射
    1. 9.1 通用寄存器(地址 = 0x0A)[复位 = 00000001]
    2. 9.2 DisplayPort 控制/状态寄存器(地址= 0x10)[复位= 00000000]
    3. 9.3 DisplayPort 控制/状态寄存器(地址= 0x11)[复位= 00000000]
    4. 9.4 DisplayPort 控制/状态寄存器(地址= 0x12)[复位= 00000000]
    5. 9.5 DisplayPort 控制/状态寄存器(地址= 0x13)[复位= 00000000]
    6. 9.6 USB3.1 控制/状态寄存器(地址 = 0x20)[复位 = 00000000]
    7. 9.7 USB3.1 控制/状态寄存器(地址 = 0x21)[复位 = 00000000]
    8. 9.8 USB3.1 控制/状态寄存器(地址 = 0x22)[复位 = 00000000]
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

TUSB564-Q1 RGF 封装,40 引脚 (VQFN)(顶视图)图 4-1 RGF 封装,40 引脚 (VQFN)(顶视图)
表 4-1 引脚功能
引脚类型(1)说明
名称编号
DP0p32差分输出DisplayPort 通道 0 的 DP 差分正输出。
DP0n31差分输出DisplayPort 通道 0 的 DP 差分负输出。
DP1p29差分输出DisplayPort 通道 1 的 DP 差分正输出。
DP1n28差分输出DisplayPort 通道 1 的 DP 差分负输出。
DP2p26差分输出DisplayPort 通道 2 的 DP 差分正输出。
DP2n25差分输出DisplayPort 通道 2 的 DP 差分负输出。
DP3p23差分输出DisplayPort 通道 3 的 DP 差分正输出。
DP3n22差分输出DisplayPort 通道 3 的 DP 差分负输出。
TX1n2差分输入/输出DisplayPort 的差分负输入或 USB3.2 上行端口的差分负输出。
TX1p1差分输入/输出DisplayPort 的差分正输入或 USB3.2 上行端口的差分正输出。
RX1n5差分输入DisplayPort 或 USB3 上行端口的差分负输入。
RX1p4差分输入DisplayPort 或 USB3 上行端口的差分正输入。
RX2p8差分输入DisplayPort 或 USB3 上行端口的差分正输入。
RX2n7差分输入DisplayPort 或 USB3 上行端口的差分负输入。
TX2p11差分输入/输出DisplayPort 的差分正输入或 USB3 上行端口的差分正输出。
TX2n10差分输入/输出DisplayPort 的差分负输入或 USB3 上行端口的差分负输出。
SSTXp40差分输入USB3 下行端口的差分正输入。
SSTXn39差分输入USB3 下行端口的差分负输入。
SSRXp37差分输出USB3 下行端口的差分正输出。
SSRXn36差分输出USB3 下行端口的差分负输出。
EQ16四电平输入使用 USB 时,此引脚与 EQ0 一起为上行 RX1 和 RX2 设置 USB 接收器均衡器增益。提供高达 11dB 的 EQ。
EQ03四电平输入使用 USB 时,此引脚与 EQ1 一起为上行 RX1 和 RX2 设置 USB 接收器均衡器增益。提供高达 11dB 的 EQ。
EN21两电平输入
(PD)
器件使能。正常运行时,通过 10kΩ 至 50kΩ 电阻器将此引脚上拉至 3.3V。
HPDIN24两电平输入热插拔检测。此引脚是从 DisplayPort 接收端接收的热插拔检测输入。当 HPDIN 处于低电平的时间超过 2ms 时,所有 DisplayPort 通道将被禁用,而 AUX 至 SBU 开关将保持闭合状态。
I2C_EN9四电平输入I2C 编程模式或 GPIO 编程选择。仅当此引脚为“0”时,才禁用 I2C。
0 = GPIO 模式(I2C 禁用)
R = TI 测试模式(I2C 在 3.3V 时启用)
F = I2C 在 1.8V 时启用
1 = I2C 在 3.3V 时启用。
SBU116I/O,CMOSSBU1。通过直流耦合将此引脚连接到 Type-C 插座上的 SBU1 引脚。还建议把一个 2MΩ 电阻器接地。
SBU217I/O,CMOSSBU2。通过直流耦合将此引脚连接到 Type-C 插座上的 SBU2 引脚。还建议把一个 2MΩ 电阻器接地。
AUXp18I/O,CMOSAUXp。DisplayPort AUX 正 I/O 通过交流耦合电容器连接到 DisplayPort 接收端。除了交流耦合电容器外,此引脚还需要一个 1MΩ 电阻器连接到 DP_PWR (3.3V)。此引脚与 AUXN 一起由 TUSB564-Q1 用于 AUX 监测并根据 Type-C 的方向路由到 SBU1/2。
AUXn19I/O,CMOSAUXn。DisplayPort AUX 负 I/O 通过交流耦合电容器连接到 DisplayPort 接收端。除了交流耦合电容器外,此引脚还需要一个 1MΩ 电阻器连接到 GND。此引脚与 AUXP 一起由 TUSB564-Q1 用于 AUX 监测并根据 Type-C 的方向路由到 SBU1/2。
DPEQ134四电平输入DisplayPort 接收器 EQ。DPEQ1 和 DPEQ0 引脚选择 DisplayPort 接收器均衡增益。
DPEQ0/A127四电平输入DisplayPort 接收器 EQ。DPEQ0 和 DPEQ1 引脚选择 DisplayPort 接收器均衡增益。当 I2C_EN ≠“0”时,DPEQ0 引脚还设置 TUSB564-Q1 I2C 地址。
SSEQ135四电平输入SSEQ1 和 SSEQ0 引脚为下行 SSTXP/N 设置 USB 接收器均衡器增益。
SSEQ0/A030四电平输入SSEQ0 和 SSEQ1 引脚为下行 SSTXP/N 设置 USB 接收器均衡器增益。当 I2C_EN ≠“0”时,SSEQ0 引脚还设置 TUSB564-Q1 I2C 地址。如果 I2C_EN =“F”,则必须将 SSEQ0 引脚设置为“F”或“0”。
FLIP/SCL13两电平输入
(失效防护)
(PD)
当 I2C_EN =“0”时,此引脚为翻转控制,否则此引脚为 I2C 时钟。当用于 I2C 时钟时,通过外部电阻器上拉至 I2C 控制器上的 VCC I2C 电源。
CTL0/SDA14两电平输入
(失效防护)
(PD)
当 I2C_EN =“0”时,此引脚为 USB3 开关控制,否则此引脚为 I2C 数据。当用于 I2C 数据时,通过外部电阻器上拉至 I2C 控制器上的 VCC I2C 电源。
CTL115两电平输入
(失效防护)
(PD)
DP 交替模式开关控制引脚。当 I2C_EN =“0”时,此引脚可以启用或禁用 DisplayPort 功能。否则,当 I2C_EN ≠“0”时,通过 I2C 寄存器启用和禁用 DisplayPort 功能。
L = 禁用 DisplayPort。
H = 启用 DisplayPort。
VCC12P3.3V 电源
VCC20P3.3V 电源
VCC38P3.3V 电源
NC33NC无连接引脚。保持断开。
GND散热焊盘G地
I = 输入,O = 输出,Diff = 差分,P = 电源,NC = 无连接,G = 地