ZHCSP90A May 2024 – September 2024 TUSB564-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB564-Q1 监控物理层状况,如接收器终止、电气空闲、LFPS 和超高速信令速率,以确定 USB3.1 接口的状态。根据 USB 3.2 接口的状态,当启用 USB 3.2 时(CTL0 = H 或 CTLSEL0 = 1b1),TUSB564-Q1 可处于四种主要运行模式之一:断开、U2/U3、U1 和 U0。
断开模式是指 TUSB564-Q1 在上行端口 (UFP) 或下行端口 (DFP) 上未检测到远端终止的状态。断开模式是这四种模式中每种模式的最低功耗模式。TUSB564-Q1 保持在该模式下,直到在 UFP 和 DFP 上都检测到远端接收器终止。检测到远端终止后,TUSB564-Q1 立即退出该模式并进入 U0。
在 U0 模式下时,TUSB564-Q1 转接驱动在 UFP 和 DFP 上接收到的所有流量。U0 是所有 USB3.1 模式的最高功耗模式。TUSB564-Q1 保持在 U0 模式下,直到 UFP 和 DFP 上都出现电气空闲。在检测到电气空闲时,TUSB564-Q1 立即切换到 U1。
U1 模式是 U0 模式和 U2/U3 模式之间的中间模式。在 U1 模式下,TUSB564-Q1 UFP 和 DFP 接收器终止保持启用状态。保持 UFP 和 DFP 发送器直流共模。U1 中的功耗与 U0 的功耗类似。
除断开模式外,U2/U3 模式是下一个最低功耗状态。在此模式下时,TUSB564-Q1 定期执行远端接收器检测。只要在 UFP 或 DFP 上未检测到远端接收器终止,TUSB564-Q1 就会退出 U2/U3 模式并切换到断开模式。该器件还监控有效 LFPS。检测到有效 LFPS 后,TUSB564-Q1 立即切换到 U0 模式。在 U2/U3 模式下,TUSB564-Q1 接收器终止保持启用状态,但不能保持 TX 直流共模电压。