ZHCSP90A May   2024  – September 2024 TUSB564-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 USB 3.2
      2. 7.3.2 DisplayPort
      3. 7.3.3 四电平输入
      4. 7.3.4 接收器线性均衡
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 GPIO 模式下的器件配置
      2. 7.4.2 I2C 模式中的器件配置
      3. 7.4.3 DisplayPort 模式
      4. 7.4.4 线性 EQ 配置
      5. 7.4.5 USB3 模式
      6. 7.4.6 运行时序 — 上电
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 TUSB564-Q1 I2C 目标行为
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 ESD 保护
        2. 8.2.2.2 DisplayPort UFP_D 引脚分配 E 支持
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
      1. 8.3.1 仅 USB 3.1
      2. 8.3.2 USB 3.1 和 2 通道 DisplayPort
      3. 8.3.3 仅 DisplayPort
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 寄存器映射
    1. 9.1 通用寄存器(地址 = 0x0A)[复位 = 00000001]
    2. 9.2 DisplayPort 控制/状态寄存器(地址= 0x10)[复位= 00000000]
    3. 9.3 DisplayPort 控制/状态寄存器(地址= 0x11)[复位= 00000000]
    4. 9.4 DisplayPort 控制/状态寄存器(地址= 0x12)[复位= 00000000]
    5. 9.5 DisplayPort 控制/状态寄存器(地址= 0x13)[复位= 00000000]
    6. 9.6 USB3.1 控制/状态寄存器(地址 = 0x20)[复位 = 00000000]
    7. 9.7 USB3.1 控制/状态寄存器(地址 = 0x21)[复位 = 00000000]
    8. 9.8 USB3.1 控制/状态寄存器(地址 = 0x22)[复位 = 00000000]
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

DisplayPort UFP_D 引脚分配 E 支持

如果采取如下所述的特殊措施,TUSB564-Q1 器件可用于使用 DisplayPort UFP_D 引脚分配 E 使用案例的系统。对于 UFP_D 引脚分配 E,主链路和 AUX 信号在 Type-C 插座引脚上相对于引脚分配 C 的极性相反。此外,在 Type-C 插座上,相对于引脚分配 C,通道 0 的位置与通道 1 的位置交换,通道 2 的位置与通道 3 的位置交换。为了正确接收 DisplayPort 视频信号,系统必须了解上述信令号变化。

是否在处理引脚分配 E 的系统中使用 TUSB564-Q1,取决于 DisplayPort AUX 信号的 AUX 至 SBU 切换是由 TUSB564-Q1 在内部执行还是由 PD 控制器等外部器件执行。它还取决于所使用的配置模式:I2C 模式或 GPIO 模式。在所有这些情况下,TUSB564-Q1 会按照接收到的样子传递主链路信号的极性。DisplayPort 接收端必须处理这些信号的极性反转。此外,DisplayPort 接收端必须按照 TUSB564-Q1 器件接收到的以下通道到引脚映射进行通道交换:通道 0 → DP1,通道 1 → DP0,通道 2 → DP3 和通道 3 → DP2。

采用由 TUSB564-Q1 器件在内部执行 AUX 至 SBU 切换的使用案例如图 8-3 所示。如果 TUSB564-Q1 器件配置是通过 I2C 模式实现的,则必须通过设置 AUX_SNOOP_DISABLE 寄存器 0x13[7] = 1'b1 来禁用 AUX 监测,并且必须通过 AUX_SBU_OVR 寄存器 0x13[5:4] 执行 AUX 至 SBU 的手动切换:对于正常的 USB Type-C 插头方向,AUX_SBU_OVR = 2'b01;或者当接收到引脚分配 E 信号时,对于翻转的 USB Type-C 插头方向,AUX_SBU_OVR = 2’b10。如果 TUSB564-Q1 器件配置是通过 GPIO 模式实现的,则会自动激活所有四个 DisplayPort 通道。DisplayPort 接收端设备必须处理 AUX 和主链路信号的极性反转以及主链路通道交换。

TUSB564-Q1 采用内部 AUX 切换的 UFP_D 引脚分配 E 的 DisplayPort AUX 连接图 8-3 采用内部 AUX 切换的 UFP_D 引脚分配 E 的 DisplayPort AUX 连接

采用外部器件执行 AUX 至 SBU 切换的使用案例如图 8-4 所示。在这个示例中,假定 PD 控制器能够校正 AUX 信号的极性反向并为 TUSB564-Q1 提供已校正极性的 AUX 信号(通过其 AUXp/AUXn 引脚)。如果 TUSB564-Q1 器件配置是通过 I2C 模式实现的,则通过设置 AUX_SNOOP_DISABLE 寄存器 0x13[7]= 1'b1 来禁用 AUX 监测。DisplayPort 接收端设备必须处理主链路信号的极性反转以及主链路通道交换。

TUSB564-Q1 采用外部 AUX 切换的 UFP_D 引脚分配 E 的 DisplayPort AUX 连接图 8-4 采用外部 AUX 切换的 UFP_D 引脚分配 E 的 DisplayPort AUX 连接