ZHCSOP1B October   2021  – June 2024 LP87743-Q1 , LP87744-Q1 , LP87745-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4说明(续)
  6. 5引脚配置和功能
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 文档支持
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

LP87743-Q1 LP87744-Q1 LP87745-Q1 RXV 封装,28 引脚 VQFN-HR(顶视图)图 5-1 RXV 封装,28 引脚 VQFN-HR(顶视图)
表 5-1 引脚功能
引脚 I/O 类型 说明 未使用时的连接
名称 编号
SCK_SPI 1 I 数字 SPI 接口的时钟信号。 接地
SDO_SPI 2 O 数字 SPI 接口的输出数据信号。 悬空
FB_B1 3 — 模拟 BUCK1 的输出电压反馈(正)。 接地
CS_SPI/WD_DIS 4 I 数字 主要功能:用于 SPI 接口的芯片选择信号。 VCCA
I 数字 替代可编程功能:看门狗停用输入。 不可用
模拟地 (AGND) 5 — 地 接地。 接地
NRSTOUT 6 O 数字 复位输出。 悬空
nINT 7 O 数字 中断输出和/或 CAN PHY 控制。 悬空
SDI_SPI 8 I 数字 SPI 接口的输入数据信号。 接地
VIO_LDO 9 — 模拟 IO 电源由内部 LDO 或外部电源提供。LDO 有效:稳压器滤波器节点。LDO 无效:用于连接外部 IO 电源的输入,放置输入滤波电容器。 不可用
VOUT_BST 10 — 模拟 BOOST 有效:BOOST 输出(内部连接为 VIO_LDO 输入)。BOOST 无效且 VIO_LDO 无效:与 VIO_LDO 短路。BOOST 无效且 VIO_LDO 有效:用于连接到用作 VIO_LDO 输入的外部电源的输入。 外部电源
SW_BST 11 — 模拟 当 BOOST 处于有效状态时:BOOST 输入。当 BOOST 处于无效状态时:与 VOUT_BST 短接。 VOUT_BST
PGND_B3BST 12 — 地 BUCK3 和 BOOST 的电源接地。 接地
PVIN_B3 13 — 电源 BUCK3 的电源输入。单独的电源引脚 PVIN_Bxx 未在内部连接在一起 - PVIN_Bxx 和 VCCA 引脚必须在应用中连接在一起并且在本地被旁路。 系统电源
SW_B3 14 — 模拟 BUCK3 开关节点。 悬空
ENABLE 15 I 数字 可编程 ENABLE 信号。 不可用
nERR/GPO2 16 I 数字 主要功能:系统 MCU 错误监控输入。 接地
O 数字 替代可编程功能:通用输出信号 (GPO2)。 悬空
O 数字 替代可编程功能:故障通信输出信号 (FAULT2)。 悬空
FB_B3 17 — 模拟 BUCK3 的输出电压反馈(正)。 接地
VOUT_VLDO 18 — 电源 LDO 稳压器滤波器节点。LDO 用于内部目的。不允许外部负载。 -
模拟地 (AGND) 19 — 地 接地。 接地
VCCA 20 — 电源 内部 LDO 的电源电压。必须在应用中将 VCCA 和 PVIN_Bxx 引脚连接在一起并且在本地将其旁路掉。 系统电源
FB_B2 21 — 模拟 BUCK2 的输出电压反馈(正)。 接地
VMON1/GPO1 22 — 模拟 电压监测输入。 接地
O 数字 替代可编程功能:通用输出信号 (GPO1)。 悬空
O 数字 替代可编程功能:故障通信输出信号 (FAULT1)。 悬空
O 数字 替代可编程功能:CAN PHY 控制 (CAN_DIS)。 悬空
SYNCCLKIN 23 I 数字 外部时钟输入。 接地
SW_B2 24 — 模拟 BUCK2 开关节点。 悬空
PVIN_B2 25 — 电源 BUCK2 的电源输入。单独的电源引脚 PVIN_Bxx 未在内部连接在一起 - PVIN_Bxx 和 VCCA 引脚必须在应用中连接在一起并且在本地被旁路。 系统电源
PGND_B12 26 — 地 BUCK1 和 BUCK2 的电源接地。 接地
PVIN_B1 27 — 电源 BUCK1 的电源输入。单独的电源引脚 PVIN_Bxx 未在内部连接在一起 - PVIN_Bxx 和 VCCA 引脚必须在应用中连接在一起并且在本地被旁路。 系统电源
SW_B1 28 — 模拟 BUCK1 开关节点。 悬空