ZHCSOP1B October   2021  – June 2024 LP87743-Q1 , LP87744-Q1 , LP87745-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4说明(续)
  6. 5引脚配置和功能
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 文档支持
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

说明

LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 电源管理要求。该器件包含三个直流/直流降压转换器、一个 5V 升压转换器以及一个 1.8V 或 3.3V LDO。LDO 由升压转换器供电,用于 xWR I/O 电源。SPI 串行接口和使能信号控制器件。

直流/直流降压转换器支持 4.4MHz、8.8MHz 或 17.6MHz 的可编程开关频率。该器件在宽频率范围内具有高开关频率和低噪声,从而可实现无 LDO 电源解决方案,且仅需少量或无需无源滤波。高开关频率改善了 MMIC 射频电源轨的散热和瞬态稳定。该器件会强制开关时钟进入 PWM 模式以获得出色的射频性能,并且还可以与外部时钟同步。该器件支持远程电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。

封装信息
器件型号(1) 封装 封装尺寸(2) 本体尺寸(标称值)
LP8774x-Q1 RXV(VQFN-HR,28) 4.50mm × 5.00mm 4.50mm × 5.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
LP87743-Q1 LP87744-Q1 LP87745-Q1 简化版应用简化版应用