ZHCSOP1B October   2021  – June 2024 LP87743-Q1 , LP87744-Q1 , LP87745-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4说明(续)
  6. 5引脚配置和功能
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 文档支持
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

特性

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 符合功能安全标准的器件
    • 专为功能安全应用开发
    • 文档有助于使 ISO 26262 功能安全系统设计满足 ASIL-C/SIL-2 要求
    • 输入电源过压和欠压监控
    • 稳压器输出过压和欠压监控
    • 外部电源轨的欠压和过压监控
    • 问答看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监视器 (ESM)
    • BIST 和 CRC
  • 输入电压:3.3V 标称(3V 至 4V 范围)
  • 三个低噪声直流/直流降压转换器:
    • 输出电压:0.9V 至 1.9V、0.8V (BUCK3)、0.82V (BUCK3)
    • 最大输出电流:3A/3A/3A
    • 开关频率:4.4MHz、8.8MHz 和 17.6MHz
  • 5V 升压转换器
    • 最大输出电流:350mA
  • 150mA LDO
    • 输出电压 1.8V 或 3.3V
  • 输出短路和过载保护
  • 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 过热警告和保护
  • 串行外设接口 (SPI)