本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
CC3120R 器件是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,包含 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Sub-1GHz 器件和主机 MCU。它们均共用一个简单易用的通用开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 代码重用。有关更多信息,请访问 www.ti.com/simplelink。
通过来自德州仪器 (TI)™ 的 CC3120R 器件将任何微控制器 (MCU) 连接到物联网 (IoT)。经过 Wi-Fi Alliance® 认证的 CC3120R 器件属于第二代 SimpleLink™ Wi-Fi® 系列解决方案,极大地简化了低功耗互联网连接的实施。
CC3120R 支持 ROM 中实施的所有 Wi-Fi 和互联网协议,在专用的片上 Arm® 网络处理器上运行,极大地减轻了主机 MCU 的压力并简化了系统集成。
CC3120R Wi-Fi® Internet-on-a chip™ 器件包含一个专用的 Arm® MCU,可减少主机 MCU 的很多联网活动。此子系统包含 802.11b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC,采用 256 位加密,可实现快速、安全的互联网连接。CC3120R 器件支持基站、接入点和 Wi-Fi Direct 模式。此器件还支持 WPA2™ 个人版和企业版安全性以及 WPA3™ 个人版和企业版。此器件包含嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈、HTTP 服务器和多种互联网协议。CC3120R 器件支持各种 Wi-Fi 配置方法,包括基于接入点模式的 HTTP、SmartConfig™ 技术和 WPS2.0。
作为 TI 第二代 SimpleLink™ Wi-Fi® 系列的一部分,CC3120R 器件推出了全新特性和增强功能,例如:
CC3120R 器件随附一个占用空间小的用户友好型主机驱动程序,可简化网络应用的集成和开发。主机驱动程序可轻松移植到大多数平台和操作系统 (OS)。此驱动程序采用严格的 ANSI-C (C99) 编程语言编写,只需极小的平台适配层(移植层)。此驱动程序占用的内存非常小,可在具有任何时钟速度的 8 位、16 位或 32 位 MCU 上运行(无需使用高性能时钟或实时时钟)。
CC3120R 器件提供易于布局的 VQFN 封装,作为完整的平台解决方案提供,其中包括各种工具和软件、示例应用、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E™ 支持社区。CC3120R 器件是 SimpleLink MCU 生态系统的一部分。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
CC3120RNMARGKT/R | VQFN (64) | 9.00mm × 9.00mm |
Table 5-1 shows the features supported across different CC3220 devices.
FEATURE | DEVICE | ||
---|---|---|---|
CC3220R | CC3220S | CC3220SF | |
On-Chip Application Memory | |||
RAM | 256KB | 256KB | 256KB |
Flash | – | – | 1MB |
Security Features | |||
Enhanced Application Level Security | – | File system security Secure key storage Software tamper detection Cloning protection Initial secure programming |
File system security Secure key storage Software tamper detection Cloning protection Initial secure programming |
Hardware Acceleration | Hardware Crypto Engines | Hardware Crypto Engines | Hardware Crypto Engines |
Additional Networking Security | Unique Device Identity Trusted Root-Certificate Catalog TI Root-of-Trust Public key |
Unique Device Identity Trusted Root-Certificate Catalog TI Root-of-Trust Public key |
Unique Device Identity Trusted Root-Certificate Catalog TI Root-of-Trust Public key |
Secure Boot | No | Yes | Yes |
Additional Features | |||
Standard | 802.11 b/g/n | ||
TCP/IP Stack | IPv4, IPv6 | ||
Package | 9 mm × 9 mm VQFN | ||
Sockets | 16 |