ZHCSOA2B July 2020 – May 2025 LM63610-Q1
PRODUCTION DATA
器件可通过 SYNC/MODE 输入实现工作模式的选择。表 7-1 显示了选择编程。器件加电后,可随时动态 更改模式。不建议将该输入悬空,但是如果保持悬空,内部 100kΩ 电阻会将输入拉至接地。此内部电阻器的阻值和此输入的逻辑阈值可在 表 7-1 中找到。有关运行模式的详细信息,请参阅器件功能模式。