ZHCSOA2B July 2020 – May 2025 LM63610-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| VIN 至 PGND(HTSSOP 封装) | -0.3 | 40 | V | |
| VIN 至 PGND(WSON 封装) | -0.3 | 42 | V | |
| EN 至 AGND(HTSSOP 封装) | -0.3 | 40 | V | |
| EN 至 AGND(WSON 封装) | -0.3 | 42 | V | |
| SYNC/MODE 到 AGND | -0.3 | 6 | V | |
| VSEL 和 RT 至 AGND | -0.3 | 5.5 | V | |
| RESET 至 AGND | -0.3 | 16 | V | |
| FB 至 AGND(固定 VOUT 模式) | -0.3 | 16 | V | |
| FB 至 AGND(可调 VOUT 模式) | -0.3 | 5.5 | V | |
| AGND 到 PGND | -0.3 | 0.3 | V | |
| SW 至 PGND,瞬变时间不到 10ns(HTSSOP 封装) | -6 | 40 | V | |
| SW 至 PGND,瞬变时间不到 10ns(WSON 封装) | -6 | 42 | V | |
| BOOT 至 SW | -0.3 | 5.5 | V | |
| VCC 到 AGND | -0.3 | 5.5 | V | |
| 温度 | 结温,TJ | -40 | 150 | °C |
| 温度 | 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |