ZHCSOA2B July   2020  – May 2025 LM63610-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 系统特性
    9. 6.9 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 SYNC/MODE 选择
      2. 7.3.2 输出电压选择
      3. 7.3.3 开关频率选择
        1. 7.3.3.1 扩展频谱选项
      4. 7.3.4 使能和启动
      5. 7.3.5 RESET 标志输出
      6. 7.3.6 欠压锁定以及热关断和输出放电
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 概述
      2. 7.4.2 轻负载运行
        1. 7.4.2.1 Sync/FPWM 运行
      3. 7.4.3 压降运行
      4. 7.4.4 最短导通时间运行
      5. 7.4.5 电流限制和短路保护
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 选择开关频率
        2. 8.2.2.2 设置输出电压
          1. 8.2.2.2.1 CFF 选型
        3. 8.2.2.3 电感器选型
        4. 8.2.2.4 输出电容器选型
        5. 8.2.2.5 输入电容器选型
        6. 8.2.2.6 CBOOT
        7. 8.2.2.7 VCC
        8. 8.2.2.8 外部 UVLO
        9. 8.2.2.9 最高环境温度
      3. 8.2.3 应用曲线
      4. 8.2.4 EMI 性能曲线
    3. 8.3 最佳设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
        1. 8.5.1.1 接地及散热注意事项
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

输出电容器选型

输出电容器的值和及其 ESR 决定了输出电压纹波和负载瞬态性能。输出电容器组通常受限于负载瞬态要求,而不是输出电压纹波。使用方程式 8 估算总输出电容的下限值和 ESR 的上限值,这些值是满足规定的负载瞬态所需的。

方程式 8. C O U T I O U T f S W × V O U T × K × 1 - D × 1 + K + K 2 12 × 2 - D
E S R 2 + K × V O U T 2 × I O U T × 1 + K + K 2 12 × 1 + 1 1 - D
D =   V O U T V I N

其中

  • ΔVOUT = 输出电压瞬态
  • ΔIOUT = 输出电流瞬态
  • K = 电感器选型的纹波系数

计算输出电容和 ESR 后,使用方程式 9 检查输出电压纹波峰峰值 Vr

方程式 9. V r I L × E S R 2 + 1 8 × f S W × C O U T 2

然后,可调节输出电容器和 ESR 以满足负载瞬态和输出纹波要求。

该示例要求输出电流阶跃为 ΔIOUT = 1A 时,ΔVOUT ≤ 150mV。方程式 8 得出的最小值为 8.1µF,最大 ESR 为 0.13Ω。假设有 20% 的容差和 10% 的偏置降额,用户使用的最小电容为 10µF。可以通过一个 1210 外壳尺寸的 10µF、16V 陶瓷电容器来实现该电容。可以使用更多的输出电容来改善负载瞬态响应。陶瓷电容器可以轻松满足最低 ESR 要求。在某些情况下,可以将铝电解电容器与陶瓷并联放置,以建立所需的电容值。当混合使用铝和陶瓷电容器时,请使用陶瓷的最小建议值并根据需要添加铝电解电容器。

通常,对于 3.3V 或更低的输出电压,使用额定电压至少为 10V 的电容器;对于 5V 或更高的输出电压,使用额定电压为 16V 或更高的电容器。

表 8-1 给出的建议提供了给定条件下输出电容的典型值和最小值。这些值是额定值或铭牌上的数字。如果要使用最小值,则必须在所有预期应用条件下测试该设计,包括输入电压、输出电流和环境温度。此测试必须包括波特图和负载瞬态评估。总输出电容的最大值必须限制在设计值的 10 倍左右,或 1000µF,以较小者为准。较大的输出电容值会对稳压器的启动行为以及环路稳定性产生不利影响。如果必须使用大于此处注释的值,则必须仔细研究满载启动和环路稳定性。

实际上,输出电容器对瞬态响应和环路相位裕度的影响非常大。负载瞬态测试和波特图是验证任何给定设计的理想方法,必须始终在应用投入生产之前完成。除了所需的输出电容外,放置在输出端的小型陶瓷电容器还可以降低高频噪声。1nF 至 100nF 范围内的小外壳尺寸陶瓷电容器有助于减少由电感器和电路板寄生效应引起的输出尖峰。