ZHCSO14B March   2017  – July 2025 TPS3851-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 RESET
      2. 6.3.2 手动复位 MR
      3. 6.3.3 UV 故障检测
      4. 6.3.4 看门狗模式
        1. 6.3.4.1 CWD
        2. 6.3.4.2 看门狗输入 WDI
        3. 6.3.4.3 看门狗输出 WDO
        4. 6.3.4.4 SET1
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 VDD 低于 VPOR (VDD < VPOR)
      2. 6.4.2 高于上电复位但低于 VDD(min) (VPOR ≤ VDD < VDD(min))
      3. 6.4.3 正常运行 (VDD ≥ VDD(min))
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 CWD 功能
        1. 7.1.1.1 出厂编程的时序选项
        2. 7.1.1.2 可调电容器时序
      2. 7.1.2 过驱电压
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 监控 1.8V 电源轨
        2. 7.2.2.2 计算 RESET 和 WDO 上拉电阻
        3. 7.2.2.3 设置看门狗
        4. 7.2.2.4 在初始化期间禁用看门狗
      3. 7.2.3 毛刺抑制
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在 VITN + VHYST ≤ VDD ≤ 6.5V 下,工作温度范围为 –40°C ≤ TA,TA ≤ 125°C(除非另有说明);每个输出端的开漏上拉电阻为 10kΩ;典型值在 TA = 25°C 时测得
参数测试条件最小值典型值最大值单位
普通特性
VDD(1)(2)(3)电源电压1.66.5V
IDD电源电流 1019µA
复位功能
VPOR(2)上电复位电压IRESET = 15µA,VOL(MAX) = 0.25V 0.8V
VUVLO(1)欠压锁定电压1.35V
VITN欠压阈值精度,进入 RESETVDD 下降VITN – 0.8%VITN + 0.8%
VHYST迟滞电压VDD 上升0.2%0.5%0.8%
IMRMR 引脚内部上拉电流VMR = 0V500620700nA
看门狗功能
ICWDCWD 引脚充电电流CWD = 0.5V 347 375403nA
VCWDCWD 引脚阈值电压1.1961.211.224 V
VOLRESET、WDO 输出低电平VDD = 5V,ISINK = 3mA0.4V
IDRESET、WDO 输出漏电流、开漏VDD = VITN + VHYST,
VRESET = VWDO = 6.5V
1µA
VIL低电平输入电压 (MR、SET1)0.25V
VIH高电平输入电压 (MR、SET1)0.8V
VIL(WDI)低电平输入电压 (WDI)0.3 × VDDV
VIH(WDI)高电平输入电压 (WDI)0.8 × VDDV
当 VDD 降至 VUVLO 以下时,RESET 被驱动为低电平。
当 VDD 降至 VPOR 以下时,RESET 和 WDO 未定义。
上电期间,VDD 必须至少为 1.6V,持续至少 300µs,然后 RESET 才与 VDD 相对应。