ZHCSNX3J August   2003  – January 2026 LM2902-Q1 , LM2902B-Q1 , LM2902BA-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1
    6. 5.6 电气特性:LM2902-Q1、LM2902KV-Q1、LM2902KAV-Q1
    7. 5.7 运行条件:LM2902-Q1、LM2902KV-Q1、LM2902KAV-Q1
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入共模范围
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性:LM2902-Q1、LM2902KV-Q1、LM2902KAV-Q1

对于 VS = (V+) – (V–) = 5V,TA = 25°C 时(除非另有说明)
参数 测试条件 TA(1) 最小值 典型值(2) 最大值 单位
VIO 输入偏移电压 VCC = 5V 至 26V,VIC = VICRmin,

VO = 1.4V

25°C 3 7 mV
完整范围 10
IIO 输入失调电流 VO = 1.4V 25°C 2 50 nA
完整范围 300
IIB 输入偏置电流 VO = 1.4V 25°C -20 -250 nA
完整范围 -500
VICR 共模输入电压范围 VCC = 5V 至 26V 25°C V– (V+) – 1.5 V
完整范围 V– (V+) – 2
VOH 高电平输出电压 RL = 10kΩ 25°C (V+) – 1.5 V
VCC = 26V,RL = 2kΩ 完整范围 22
VCC = 26V,RL ≥ 10kΩ 完整范围 23 24
VOL 低电平输出电压 RL ≤ 10kΩ 完整范围 5 20 mV
AVD 大信号差分电压放大 VCC= 15V,VO= 1V 至 11V,RL ≥ 2kΩ 25°C 100 V/mV
完整范围 15
CMRR 共模抑制比 VIC = VICRmin 25°C 50 80 dB
kSVR 电源电压抑制比 (∆VCC /∆VIO) 25°C 50 100 dB
VO1/ VO2 串扰衰减 f = 1kHz 至 20kHz 25°C 120 dB
IO 输出电流 VCC = 15V,VO = 0,VID = 1V 25°C -20 -30 -60 mA
完整范围 -10
VCC = 15V,VO = 15V,VID = –1V 25°C 10 20
完整范围 5
VID = −1V,VO = 200mV 25°C 30 µA
IOS 短路输出电流 VCC 为 5V,GND 为 −5V,VO = 0 25°C ±40 ±60 mA
ICC 电源电流(4 个放大器) VO = 2.5V,空载 完整范围 0.7 1.2 mA
VCC = 26V,VO = 0.5VCC,空载 完整范围 1.4 3
VIO 输入偏移电压 VCC = 5V 至 32V,

VIC = VICRmin

VO = 1.4V
非 A 器件 25°C 3 7 mV
完整范围 10
A 后缀器件 25°C 1 2
完整范围 4
∆VIO/∆T 温度漂移 RS = 0Ω 完整范围 7 µV/°C
IIO 输入失调电流 VO = 1.4V 25°C 2 50 nA
完整范围 150
∆IIO/∆T 温度漂移 完整范围 10 pA/°C
IIB 输入偏置电流 VO = 1.4V 25°C -20 -250 nA
完整范围 -500
VICR 共模输入电压范围 VCC = 5V 至 32V 25°C 0 至 VCC – 1.5 V
完整范围 0 至 VCC – 2
VOH 高电平输出电压 RL = 10kΩ 25°C VCC – 1.5 V
VCC = 32V,RL = 2kΩ 完整范围 26
VCC = 32V,RL ≥ 10kΩ 完整范围 27
VOL 低电平输出电压 RL ≤ 10kΩ 完整范围 5 20 mV
AVD 大信号差分电压放大 VCC = 15V,VO = 1V 至 11V,

RL ≥ 2kΩ

25°C 25 100 V/mV
完整范围 15
放大器到放大器耦合(3) f = 1kHz 至 20kHz,输入参考 25°C 120 dB
CMRR 共模抑制比 VIC = VICRmin 25°C 60 80 dB
kSVR 电源电压抑制比 (∆VCC /∆VIO) 25°C 60 100 dB
VO1/ VO2 串扰衰减 f = 1kHz 至 20kHz 25°C 120 dB
IO 输出电流 VCC = 15V,VO = 0,VID = 1V 25°C -20 -30 -60 mA
完整范围 -10
VCC = 15V,VO = 15V,VID = –1V 25°C 10 20
完整范围 5
VID = −1V,VO = 200mV 25°C 12 40 µA
IOS 短路输出电流 VCC 为 5V,GND 为 −5V,VO = 0 25°C ±40 ±60 mA
ICC 电源电流(4 个放大器) VO = 2.5V,空载 完整范围 0.7 1.2 mA
VCC = 32V,VO = 0.5VCC,空载 完整范围 1.4 3
完整范围为 –40°C 至 125°C。
所有典型值均在 TA=25°C 下测得
外部元件彼此靠近,因此请确保不会通过这些外部元件之间的杂散电容产生耦合。通常,耦合是可以检测到的,因为这种类型的耦合在较高频率下会增加。