ZHCSNX3J August 2003 – January 2026 LM2902-Q1 , LM2902B-Q1 , LM2902BA-Q1
PRODUCTION DATA
有效的共模范围是从器件地到 VS – 1.5V(在整个温度范围内为 VS – 2V)。输入可能会超过 VS 直至最大 VS 而不会损坏器件。至少一个输入必须在有效的输入共模范围内,才能使输出具有正确的相位。如果两个输入都超出有效范围,则输出相位未定义。如果输入电压低于 V– 超过 0.3V,则输出相位未定义。如果任一输入电压低于 V– 超过 0.3V,则应将输入电流限制在 1mA。