ZHCSNX3I August 2003 – November 2024 LM2902-Q1 , LM2902B-Q1 , LM2902BA-Q1
PRODUCTION DATA
LM2902-Q1、LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 器件包含四个独立的高增益频率补偿运算放大器,专为在宽电压范围内以单电源运行而设计。如果两个电源之间的电压差在电源电压范围内且 VS 比输入共模电压至少高 1.5V,也可使用双电源。低电源电流消耗与电源电压的幅度无关。
应用领域包括传感器放大器、直流放大块和所有传统运算放大器电路,现在这些均可在单电源电压系统中轻松实现。例如,这些器件可直接由数字系统使用的标准 5V 电源供电,无需额外的 ±5V 电源即可轻松提供所需的接口电子元件。