ZHCSNX3I August 2003 – November 2024 LM2902-Q1 , LM2902B-Q1 , LM2902BA-Q1
PRODUCTION DATA
此典型特性部分适用于 LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1。此部分中的典型特性数据均在 TA = 25°C、VS = 36V (±18V)、VCM = VS/2、RLOAD = 10kΩ(连接到 VS/2)条件下获得(除非另有说明)。
| VS = 5V 至 36V |
| G = 1,100mV 输出阶跃,RL = 开路 |
| G = +1,RL = 10kΩ,CL = 20pF |
| G = -10 |
| G = 1,RL = 开路 |
| G = 1,f = 1kHz,BW = 80kHz, | ||
| VOUT = 10VPP,RL 连接至 V– |
| G = 1,f = 1kHz,BW = 80kHz, | ||
| RL 连接至 V– | ||
| G = –1,100mV 输出阶跃,RL = 开路 |
| G = -10 |
| G = 1,RL = 开路 | ||
| G = 1,RL = 开路 |
| G = -1,RL = 开路 |
| VS = 15V |