ZHCSNW3B May   2021  – February 2025 TXU0104

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性:Tsk,TMAX
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 1.2V ± 0.1V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 1.5V ± 0.1V
    9. 5.9  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    10. 5.10 开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    11. 5.11 开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    12. 5.12 开关特性,VCCA = 5.0 ± 0.5V
    13. 5.13 工作特性
    14. 5.14 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 负载电路和电压波形
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  具有集成下拉电阻的 CMOS 施密特触发器输入
        1. 7.3.1.1 带有集成静态下拉电阻的输入
      2. 7.3.2  控制逻辑 (OE / OE) 与 VCC(MIN) 电路
      3. 7.3.3  平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      4. 7.3.4  局部断电 (Ioff)
      5. 7.3.5  VCC 隔离和 VCC 断开
      6. 7.3.6  过压容限输入
      7. 7.3.7  无干扰电源定序
      8. 7.3.8  负钳位二极管
      9. 7.3.9  完全可配置的双轨设计
      10. 7.3.10 支持高速转换
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

概述

TXU0104 / TXUN0104 是一款使用两个独立可配置电源轨的 4 位转换收发器。该器件可在低至 1.1V 和高达 5.5V 的 VCCA 和 VCCB 电源下运行。此外,该器件还可以在 VCCA = VCCB 的情况下运行。A 端口用于跟踪 VCCA,B 端口用于跟踪 VCCB。

TXU0104 / TXUN0104 器件旨在实现数据总线间的异步通信,在某些通道内,以固定方向将数据从 A 总线传输至 B 总线,而在其余通道内,将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能输入用于禁用输出,从而有效隔离总线。TXU0104 / TXUN0104 的输出使能引脚能够以 VCCA 或 VCCB 为基准。在 TXU0104 上,OE 引脚可以保持悬空状态,也可以从外部下拉接地,以确保在上电或断电期间电平转换器输出的高阻抗状态。在 TXUN0104 上,OE 该引脚需从外部上拉至 VCC,以确保在加电或断电时电平转换器的输出处于高阻抗状态。

该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 保护电路可确保不从输入或输出获取或向其提供多余电流。

VCC 隔离或 VCC 断开功能可确保当 VCC 低于 100mV 或在建议的工作条件下与辅助电源断开时,会禁用输出并将其设置为高阻抗状态,同时保持电源电流。当使用浮动电源时,Ioff-float 电路可确保不从输入或输出获取或向其提供多余电流。

无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。