ZHCSNW3B May   2021  – February 2025 TXU0104

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性:Tsk,TMAX
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 1.2V ± 0.1V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 1.5V ± 0.1V
    9. 5.9  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    10. 5.10 开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    11. 5.11 开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    12. 5.12 开关特性,VCCA = 5.0 ± 0.5V
    13. 5.13 工作特性
    14. 5.14 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 负载电路和电压波形
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  具有集成下拉电阻的 CMOS 施密特触发器输入
        1. 7.3.1.1 带有集成静态下拉电阻的输入
      2. 7.3.2  控制逻辑 (OE / OE) 与 VCC(MIN) 电路
      3. 7.3.3  平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      4. 7.3.4  局部断电 (Ioff)
      5. 7.3.5  VCC 隔离和 VCC 断开
      6. 7.3.6  过压容限输入
      7. 7.3.7  无干扰电源定序
      8. 7.3.8  负钳位二极管
      9. 7.3.9  完全可配置的双轨设计
      10. 7.3.10 支持高速转换
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

TXU0104/ TXUN0104 是一款 4 位双电源同相定向电压电平转换器件。Ax 引脚以 VCCA 逻辑电平为基准,OE 引脚可以 VCCA 或 VCCB 逻辑电平为基准,Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口和 B 端口都能接受 1.1V 至 5.5V 的输入电压范围。当 OE 相对于任一电源设为高电平时,可进行从 A 到 B 或从 B 到 A 的定向数据传输。OE 设为低电平时,所有输出引脚均处于高阻抗状态。TXU0104 和 TXUN0104 之间的唯一区别是 OE/OE 信号分别为高电平有效和低电平有效。请参阅节 7.4,了解控制逻辑的运行摘要。

封装信息
器件型号 封装 (1) 封装尺寸 (2)
TXU0104 BQA(VQFN,14) 3.00mm × 2.50mm
PW(TSSOP,14) 5.00mm × 4.40mm
RUT(UQFN,12) 2.00mm × 1.70mm
DTR(X2SON,12) 1.70mm × 1.00mm
TXUN0104 RUT(UQFN,12) 2.00mm × 1.70mm
有关更多信息,请参阅节 11
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TXU0104 TXUN0104 TXU0104
                        功能方框图TXU0104 功能方框图
TXU0104 TXUN0104 TXUN0104 功能方框图TXUN0104 功能方框图