ZHCSNT6A August   2021  – April 2025 OPA2397 , OPA397 , OPA4397

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 OPA397 热性能信息
    5. 5.5 OPA2397 热性能信息
    6. 5.6 OPA4397 热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 低工作电压
      2. 6.3.2 低输入偏置电流
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在 TA = 25°C,VS = 1.7V 至 5.5V(单电源)或 VS = ±0.85V 至 ±2.75V(双电源),RL = 10kΩ(连接至 VS/2),VCM = VS/2,且 VOUT = VS/2 的条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 VS = 5.0V ±10 ±60 μV
VCM = (V+) – 200mV ±20 ±100
TA = -40°C 至 +125°C(1) ±200
VCM = V–,
TA = –40°C 至 +125°C(1)
±125
OPA2397DGK ±180
dVOS/dT 输入偏移电压漂移 VS = 5.0V TA = 0°C 至 85°C ±0.16 μV/°C
TA = -40°C 至 +125°C(1) ±1
VCM = 5.0V,
TA = –40°C 至 +125°C(1)
±0.18 ±1.5
PSRR 电源抑制比 VCM = V– ±30 μV/V
TA = -40°C 至 +125°C(1) ±80
输入偏置电流
IB 输入偏置电流(1) ±0.01 ±1 pA
TA = -40°C 至 +85°C ±10
TA = -40°C 至 +125°C ±50
IOS 输入失调电流(1) ±0.01 ±0.8 pA
TA = -40°C 至 +85°C ±5
TA = -40°C 至 +125°C ±30
噪声
输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 2.0 μVPP
VCM = (V+) – 0.3V   3.2
eN 输入电压噪声密度 f = 10Hz   42   nV/√Hz
VCM = (V+) – 0.3V 80
f = 1kHz 6.5
VCM = (V+) – 0.3V   10.4  
f = 10kHz   4.4
VCM = (V+) – 0.3V 5.8
iN 输入电流噪声密度 f = 1kHz OPA397   70   fA/√Hz
OPA2397、OPA4397 25
输入电压
VCM 共模电压范围 V– V+ V
CMRR 共模抑制比 (V–) < VCM < (V+) – 1.5V 75 120 dB
TA = -40°C 至 +125°C 113
(V–) < VCM < (V+),
TA = –40°C 至 +125°C(1)
66 97
VS = 5.5V 88 111
输入电容
ZID 差分 1013 || 2.8 Ω || pF
ZICM 共模 1013 || 3.5 Ω || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 VS = 5.5V (V–) + 50mV < VOUT <
(V+) – 50mV
115 132 dB
(V–) + 100mV < VO <
(V+) – 100mV,RL = 2kΩ
110 128
(V–) + 100mV < VOUT <
(V+) – 100mV,RL = 2kΩ,
TA = –40°C 至 +125°C(1)
100
VS = 1.7V (V–) + 50mV < VOUT <
(V+) – 50mV,
VCM = (V+) – 1.15V
106 124
(V–) + 100mV < VOUT <
(V+) – 100mV,RL = 2kΩ,
VCM = (V+) – 1.15V
106 124
(V–) + 100mV < VOUT <
(V+) – 100mV,RL = 2kΩ,
VCM = (V+) – 1.15V,
TA = –40°C 至 +125°C(1)
100
频率响应
GBW 增益带宽积 AV = 1000V/V 13 MHz
SR 压摆率 4V 阶跃,增益 = +1 下降 4.5 V/μs
上升 3.5
相位裕度 CL = 100pF OPA397 45 °
OPA2397、OPA4397 35
tS 趋稳时间 到 0.1%,2V 阶跃,增益 = +1 0.75 μs
到 0.01%,2V 阶跃,增益 = +1 1
过载恢复时间 VIN × 增益 > VS 0.45 μs
THD+N 总谐波失真 + 噪声 VOUT = 1VRMS,增益 = +1,f = 1kHz,
VCM = (V–) + 1.5V
-112 dB
0.00025 %
输出
距离两个电源轨的电压输出摆幅 VS = 1.7V 20 mV
RL = 2kΩ 30
VS = 5.5V 20
RL = 2kΩ 35
ISC 短路电流 灌电流,VS = 5.5V -55 mA
拉电流,VS = 5.5V 65
RO 开环输出阻抗 f = 1MHz 120 Ω
电源
IQ 每个放大器的静态电流 IO = 0mA 1.22 1.4 mA
TA = -40°C 至 +125°C(1) 1.5
根据多个批次的器件组装工作台系统测量值建立的规范。