ZHCSN81A July 2023 – January 2025 ADS131B23-Q1
PRODUCTION DATA
RESET 命令可复位器件并将所有用户寄存器设置为相应的默认值。该命令由器件在输出 CRC 字的最后一个 SCLK 下降沿闩锁。在输出 CRC 字在 SDO 上移出之前终止帧,会导致 RESET 命令被忽略。该命令被锁存后会立即发生复位。DRDYn 引脚在同一时刻转换为低电平。主机必须等待复位后的 tREGACQ 或 DRDYn 上升沿,以确保设备完成复位过程,然后才能与设备通信。
RESETn 状态位和下一个帧中的命令响应指示 RESET 命令是否成功执行,或者是否发生了错误导致 RESET 命令无法执行。果 RESET 命令未执行,则执行 NULL 命令。
图 7-32 显示了一个 RESET 命令帧,该帧在通信期间未发生故障。