ZHCSN81A July 2023 – January 2025 ADS131B23-Q1
PRODUCTION DATA
ADC1y ΔΣ 调制器位流馈入数字滤波器。数字滤波器是线性相位、有限脉冲响应 (FIR)、低通 sinc3 型滤波器,可衰减 ΔΣ 调制器的带外量化噪声。低分辨率、高速调制器输出由数字滤波器抽取和下采样,以在输出数据速率 fDATA 下生成高分辨率 ADC 数据。根据方程式 5 定义,抽取因子称为过采样率 (OSR)。
OSR 决定了数字滤波器中应用于调制器输出的平均量,因此也决定了滤波器带宽和转换噪声。较高的 OSR 可导致较低的滤波器带宽和更佳的噪声性能。
OSR 可通过 OSR1y[2:0] 位在 64 到 8192 的范围内进行编程。表 7-4 列出了 ADC1y 的 OSR 设置,以及相应的输出数据速率和 sinc3 滤波器的 -3dB 频率(标称 MCLK 频率为 8.192MHz)。
| OSR | 输出数据速率 (fDATA) | -3dB 频率 |
|---|---|---|
| 64 | 64kSPS | 16.8kHz |
| 128 | 32ksps | 8.4kHz |
| 256 | 16kSPS | 4.2kHz |
| 512 | 8ksps | 2.1kHz |
| 1024 | 4kSPS | 1.0kHz |
| 2048 | 2kSPS | 524Hz |
| 4096 | 1kSPS | 262Hz |
| 8192 | 500SPS | 131Hz |
图 7-3 和 图 7-4 展示了 sinc3 滤波器的滤波器频率响应。sinc3 滤波器在输出数据速率的整数倍上具有无限衰减,但 fMOD 的整数倍除外。与所有数字滤波器一样,该数字滤波器响应以调制器频率 fMOD 的整数倍重复。数据速率和滤波器陷波频率随 fMOD 而变化。