ZHCSN81A July 2023 – January 2025 ADS131B23-Q1
PRODUCTION DATA
ADS131B23-Q1 上的 SPI 通信以帧为单位进行。每个 SPI 通信帧都以 CSn 下降沿开始,由多个字组成,并以 CSn 上升沿结束。该接口是全双工的,也就是说该接口能够在 SDO 上发送数据,同时在 SDI 上接收数据。图 7-28 概述了各种命令的通用 SPI 帧结构和帧长度。
主机通过 SDI 发送的输入帧始终以命令字开始,后跟命令 CRC 字。器件通过 SDO 传输的输出帧中的第一个字始终以 STATUS 字开始。帧中的字数取决于提供的命令。有关 ADS131B23-Q1 上所有有效命令的列表,请参阅命令 部分。
对于 NULL、RESET、LOCK、UNLOCK 和 RREG 命令,一个帧中有四个字。在 SDI 上,主机提供命令,命令 CRC 以及两个额外的零字。同时在 SDO 上,该器件输出 STATUS 字、两个 ADC 数据字(表示来自 ADC1A 和 ADC1B 的数据)和一个输出 CRC 字。图 7-28 展示了典型的通信帧结构。在本文的其余部分,为了清晰起见,图示中省略了 SCLK 信号。
对于写入寄存器 (WREG) 命令,如果写入一个寄存器,则帧会扩展以容纳额外的数据。有关 WREG 命令的更多详细信息,请参阅 WREG 部分。
对于读取寄存器 (RREG) 命令,对命令的响应包含 STATUS 字后跟请求的寄存器数据,这可能需要更短或更长的帧,具体取决于读取的寄存器数量。有关 RREG 命令的更多详细信息,请参阅 RREG 部分。