ZHCSN29A July 2021 – December 2021 TCA9536
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiv | 中断有效时间 | P 端口 | INT | 4 | µs | ||
| tir | 中断复位延迟时间 | SCL | INT | 4 | µs | ||
| tpv | 输出数据有效;当 VCC ≥ 2.3V 时 | SCL | P 端口 | 200 | ns | ||
| 输出数据有效;当 VCC < 2.3V 时 | 400 | ns | |||||
| tps | 输入数据设置时间 | P 端口 | SCL | 100 | ns | ||
| tph | 输入数据保持时间 | P 端口 | SCL | 300 | ns | ||