ZHCSN29A July 2021 – December 2021 TCA9536
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 1.65 | 5.5 | V | |
| VI | 输入电压 | SCL、SDA | 0 | 5.5 | V |
| P0 至 P3(1) | 0 | 5.5 | |||
| IOH | 高电平输出电流 | P3 至 P0 | –10 | mA | |
| IOL | 低电平输出电流 (VCC > 1.8V) | P3 至 P0 | 25 | mA | |
| 低电平输出电流 (VCC ≤ 1.8V) | P3 至 P0 | 15 | mA | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | |
| TJ | 结温 | 125 | °C | ||