• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TCA9536 具有配置寄存器的远程 4 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器

    • ZHCSN29A July   2021  – December 2021 TCA9536

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TCA9536 具有配置寄存器的远程 4 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器
  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 I2C 总线时序要求
    8. 6.8 开关特性
    9. 6.9 典型特性
  7. 7 参数测量信息
  8. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 I/O 端口
      2. 8.3.2 P3 或中断 (INT) 输出
      3. 8.3.3 上拉禁用功能
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 上电复位
      2. 8.4.2 加电
    5. 8.5 编程
      1. 8.5.1 I2C 接口
        1. 8.5.1.1 写入
        2. 8.5.1.2 读取
      2. 8.5.2 软件复位广播
    6. 8.6 寄存器映射
      1. 8.6.1 器件地址
      2. 8.6.2 控制寄存器和命令字节
      3. 8.6.3 寄存器说明
  9. 9 应用信息免责声明
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 当 I/O 控制 LED 时更大程度减小 ICC
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源相关建议
    1. 10.1 上电复位
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 12.6 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息
  14. 重要声明
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
DATA SHEET

TCA9536 具有配置寄存器的远程 4 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 特性

  • I2C 至 GPIO 扩展器
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 可通过 I2C 通用呼叫实现的软件复位
  • P 端口上软件启用的集成上拉电阻器
  • 可以将 P3 改为 INT 输出
  • 1MHz 快速+ 模式 I2C 总线
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 加电时所有通道均被配置为输入
  • SCL 和 SDA 输入端装有噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)

2 应用

  • 个人电子产品
    • 可穿戴设备
    • 手机
    • 游戏机
  • 服务器
  • 路由器

3 说明

TCA9536 是用于 I2C 总线的 4 位 I/O 扩展器,可在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 下运行。它可通过 I2C 接口为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。

系统控制器可以通过写入 I/O 配置寄存器位将 I/O 启用为输入或输出。针对每次输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可由极性反转寄存器转换。有一个额外的特殊功能寄存器,可用于禁用内部上拉电阻器并将 P3 覆盖为 INT 输出。

TCA9536 开漏中断输出(当在特殊功能寄存器中将 P3 配置为 INT 时)在任何输入与其对应的输入端口寄存器状态不同时被激活,用于向系统控制器指明输入状态已改变。

发生超时或其他不当操作时,系统处理器可通过使用 I2C 软复位命令(该命令将寄存器置于其默认状态)将 TCA9536 复位。

器件信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(标称值)
TCA9536 X2SON (8) 1.35mm × 0.80mm
VSSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

GUID-20210702-CA0I-FVKQ-PNRD-N0MB484360ZL-low.gif

4 修订历史记录

Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (July 2021)to RevisionA (December 2021)

  • 将文件从预告信息 更改为量产数据 Go

5 引脚配置和功能

图 5-1 DTM 封装,8 引脚 X2SON,顶视图
图 5-2 DGK 封装,8 引脚 VSSOP,顶视图
表 5-1 引脚功能
引脚 I/O 说明
DGK DTM 名称
1 1 P0 I/O P 端口输入-输出。推挽式设计结构。默认情况下启用内部上拉电阻器。
2 8 P1 I/O P 端口输入-输出。推挽式设计结构。默认情况下启用内部上拉电阻器。
3 2 P2 I/O P 端口输入-输出。推挽式设计结构。默认情况下启用内部上拉电阻器。
4 3 GND — 接地
5 4 P3/INT I/O P 端口输入-输出。推挽式设计结构。配置为 INT 时,作为开漏运行。默认情况下启用内部上拉电阻器。
6 5 SCL I/O 串行时钟总线。通过上拉电阻器连接至 VCC
7 6 SDA I/O 串行数据总线。通过上拉电阻器连接至 VCC
8 7 VCC — 电源电压

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电流 –0.5 6 V
VI 输入电压(2) –0.5 6 V
VO 输出电压(2) –0.5 6 V
IIK 输入钳位电流 VI < 0 -20 mA
IOK 输出钳位电流 VO < 0 -20 mA
IIOK 输入-输出钳位电流 VO < 0 或 VO > VCC ±20 mA
IOL 持续输出低电平电流 VO = 0 至 VCC 50 mA
IOH 持续输出高电平电流 VO = 0 至 VCC -50 mA
ICC 通过 GND 的持续电流 -250 mA
通过 VCC 的持续电流 160 mA
TJ 结温 150 °C
Tstg 存储温度 –65 150 °C
(1) 超出绝对最大额定值 的运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件、但在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
(2) 如果遵守输入和输出电流额定值,则可能会超过输入负电压和输出电压额定值。

6.2 ESD 等级

值 单位
V(ESD) 静电放电 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) 引脚 P0 至 P3、VCC ±4000 V
引脚 SDA、SCL ±2000
充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC 规范 JS-002(2) 所有引脚 ±1000
(1) JEDEC 文档 JEP155 指出:500V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(2) JEDEC 文件 JEP157 指出:250V CDM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。

6.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 1.65 5.5 V
VI 输入电压 SCL、SDA 0 5.5 V
P0 至 P3(1) 0 5.5
IOH 高电平输出电流 P3 至 P0 –10 mA
IOL 低电平输出电流 (VCC > 1.8V) P3 至 P0 25 mA
低电平输出电流 (VCC ≤ 1.8V) P3 至 P0 15 mA
TA 环境温度 -40 125 °C
TJ 结温 125 °C
(1) 启用内部上拉电阻器时,高于 VCC 的输入电压将导致电流从端口流向 VCC。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale