ZHCSN28C March 2021 – September 2025 DLP651NE
PRODUCTION DATA
| 符号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tDELAY1 | 延迟要求 | 从 VOFFSET 上电到 VBIAS 上电 | 1 | 2 | ms | |
| tDELAY2 | 延迟要求 | 从 VBIAS 和 VRESET 上电并保持稳定到 DMD_EN_ARSTZ 变为高电平 | 20 | µs | ||
| tDELAY3 | 延迟要求 | 从 VOFFSET、VBIAS 和 VRESET 断电到 VDD 和 VDDA 可断电时 | 50 | µs |