ZHCSMT5O December 2004 – June 2025 TLV1117
PRODUCTION DATA
TLV1117 是一款设计为提供高达 800mA 输出电流的正电压低压降稳压器。该器件提供固定(1.5V 至 5V)和可调节(1.25V 至 13.8V)输出电压配置。对于新芯片配置,所有内部电路均设计为可在低至 1.5V 的输入到输出差分电压下正常运行。额定的最大压差电压为 1.3V(电流为 800mA),该值在较低的负载电流时会降低。
固定电压版本(新芯片)具有集成的折返电流限制、热关断、内部输出下拉和欠压锁定 (UVLO) 功能。可调节电压版本(新芯片)在 OUTPUT 引脚与 ADJ 引脚之间产生一个 1.25V 的基准电压 VREF。