ZHCSMT5O December 2004 – June 2025 TLV1117
PRODUCTION DATA
如果输入电压低于标称输出电压与指定压降电压之和,则器件在压降模式下运行。在此模式下,输出电压会跟踪输入电压。在此模式下,器件的瞬态性能会显著下降。在此模式下,导通晶体管驱动为完全导通。压降过程中的线路或负载瞬态可能会导致输出电压偏差较大。
当器件处于稳定压降状态时,导通晶体管驱动为完全导通。此状态定义为器件直接在正常稳压状态后,而非 启动期间处于压降状态。当 VIN < VOUT(NOM) + VDO 时,发生压降。当稳压器退出压降状态时,输入电压恢复为 ≥VOUT(NOM) + VDO 的值。在此期间,输出电压可能会在短时间内过冲。VOUT(NOM) 是标称输出电压,VDO 是压降电压。在退出压降状态期间,该器件使导通晶体管从完全导通状态恢复。